Codice articolo del costruttore: DGBI3S19-37
Marca: MISUMI
Prezzo: 25.18 €
Tempi di consegna: 6 giorni
L (Length): 37 mm
D (Pillar outer diameter): 19 mm
ℓ (Preferred ball cage length): 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGBI3S19-37
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DGBI3S19-37 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (Length) (mm) | D (Pillar outer diameter) (mm) | ℓ (Preferred ball cage length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 1 | 6 giorni | 37 | 19 | 45 |
Loading...
M (Material) | 1.7131 | Hardness | 61~63 HRC | Standard | ISO 9448-3 |
---|
Si trova sulla pagina di Bussole di guida per gabbie a sfere / acciaio trattato termicamente / tipo Loctite / ~ISO 9448-3, il codice articolo è il seguente: DGBI3S19-37.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGBI3S19-37.
Configura
Proprietà di base
L (Length)(mm)
D (Pillar outer diameter)(mm)
ℓ (Preferred ball cage length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DGBI3S15-47 |
DGBI3S15-60 |
DGBI3S16-23 |
DGBI3S19-47 |
DGBI3S19-60 |
DGBI3S19-77 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L (Length) (mm) | D (Pillar outer diameter) (mm) | ℓ (Preferred ball cage length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.52 € | 1 | 6 giorni | 47 | 15 | - | ||
33.27 € | 1 | 6 giorni | 60 | 15 | - | ||
26.41 € | 1 | 6 giorni | 23 | 16 | - | ||
28.23 € | 1 | 6 giorni | 47 | 19 | 56 | ||
33.03 € | 1 | 6 giorni | 60 | 19 | 71 | ||
37.85 € | 1 | 6 giorni | 77 | 19 | 95 |