Codice articolo del costruttore: DGBI7S40-82
Marca: MISUMI
Prezzo: 36.84 €
Tempi di consegna: 12 giorni
L (Length): 82 mm
D (Pillar outer diameter): 40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DGBI7S40-82
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DGBI7S40-82 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (Length) (mm) | D (Pillar outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.84 € | 1 | 12 giorni | 82 | 40 |
Loading...
M (Material) | 1.3505 | Hardness | 60~64 HRC | Standard | ISO 9448-7 |
---|
Si trova sulla pagina di Bussole di guida per gabbie a sfere / con collare / acciaio per cuscinetti volventi / ~ISO 9448-7, il codice articolo è il seguente: DGBI7S40-82.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGBI7S40-82.
Configura
Proprietà di base
L (Length)(mm)
D (Pillar outer diameter)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DGBI7S19-43-DFC |
DGBI7S19-59 |
DGBI7S19-59-DFC |
DGBI7S40-82-DFC |
DGBI7S48-127 |
DGBI7S48-127-DFC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L (Length) (mm) | D (Pillar outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.16 € | 1 | 12 giorni | 43 | 19 | ||
12.88 € | 1 | 12 giorni | 59 | 19 | ||
14.22 € | 1 | 12 giorni | 59 | 19 | ||
38.23 € | 1 | 12 giorni | 82 | 40 | ||
72.50 € | 1 | 12 giorni | 127 | 48 | ||
73.87 € | 1 | 12 giorni | 127 | 48 |