Gabbie ad aghi per bussole di guida / alluminio / scanalatura / con anello di sicurezza (DRC19-65)

Gabbie ad aghi per bussole di guida / alluminio / scanalatura / con anello di sicurezza DRC19-65
  • Riduzione prezzo

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DRC19-65

Marca: MISUMI

Prezzo: 235.37

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

L (Length): 65 mm

D (Diameter): 19 mm

Number of balls: 56


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Anello di ritenzione incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DRC19-65

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DRC19-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
Number of balls

235.37 €

4 23 giorni 651956

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

M (Material) Aluminium Steel Standard DIN 5401

Si trova sulla pagina di Gabbie ad aghi per bussole di guida / alluminio / scanalatura / con anello di sicurezza, il codice articolo è il seguente: DRC19-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DRC19-65.

Tipologia prodotto

Codice componente
DRC19-45
DRC19-55
DRC19-75
DRC20-45
DRC20-55
DRC20-65
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L (Length)
(mm)
D (Diameter)
(mm)
Number of balls

148.09 €

4 23 giorni 451940

204.51 €

4 23 giorni 551946

292.09 €

4 23 giorni 751964

148.09 €

4 23 giorni 452040

204.51 €

4 23 giorni 552046

235.37 €

4 23 giorni 652056

Supporto tecnico