Piastre angolari / lega di rame / lubrificante solido / VDI 3357

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DSTLW25-125
DSTLW25-160
DSTLW32-125
DSTLW32-160
DSTLW32-200
DSTLW45-100
DSTLW45-160
DSTLW55-100
DSTLW55-160
DSTLW70-160
DSTLW70-200
DSTLW70-250
DSTLW70-400
DSTLW85-160
DSTLW85-200
DSTLW85-250
DSTLW85-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)

38.83 €

1 28 giorni 25125

62.98 €

1 28 giorni 25160

107.99 €

1 28 giorni 32125

133.92 €

1 28 giorni 32160

162.78 €

1 28 giorni 32200

177.17 €

1 28 giorni 45100

272.92 €

1 28 giorni 45160

238.19 €

1 28 giorni 55100

362.18 €

1 28 giorni 55160

575.50 €

1 28 giorni 70160

716.37 €

1 28 giorni 70200

528.07 €

1 28 giorni 70250

809.77 €

1 28 giorni 70400

809.74 €

1 28 giorni 85160

1,001.98 €

1 28 giorni 85200

1,231.71 €

1 28 giorni 85250

1,255.16 €

1 28 giorni 85400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3357

Supporto tecnico