Piastre di scorrimento / acciaio / 12 mm / VDI 3357 (DMWT30-160)

Piastre di scorrimento / acciaio / 12 mm / VDI 3357 DMWT30-160

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DMWT30-160

Marca: MISUMI

Prezzo: 39.37

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

W (Width): 30 mm

L (Length): 160 mm


(i)Nota

  • Le viti non sono incluse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DMWT30-160

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DMWT30-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)

39.37 €

1 14 giorni 30160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Hardness 60~64 HRC depth 1 mm (Induction hardened) Standard VDI 3357

Si trova sulla pagina di Piastre di scorrimento / acciaio / 12 mm / VDI 3357, il codice articolo è il seguente: DMWT30-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DMWT30-160.

Tipologia prodotto

Codice componente
DMWT100-320
DMWT100-340
DMWT100-350
DMWT30-200
DMWT30-80
DMWT40-100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)

101.49 €

1 23 giorni 100320

106.29 €

1 23 giorni 100340

109.49 €

1 23 giorni 100350

44.23 €

1 14 giorni 30200

30.23 €

1 14 giorni 3080

33.83 €

1 14 giorni 40100

Supporto tecnico