Codice articolo del costruttore: DSTW30-80
Marca: MISUMI
Prezzo: 37.81 €
Tempi di consegna: 25 giorni
W (Width): 30 mm
L (Length): 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSTW30-80
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DSTW30-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.81 € | 1 | 25 giorni | 30 | 80 |
Loading...
Material | Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) | Standard | VDI 3357 |
---|
Si trova sulla pagina di Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 12 mm / VDI 3357, il codice articolo è il seguente: DSTW30-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSTW30-80.
Configura
Proprietà di base
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DSTW30-100 |
DSTW30-125 |
DSTW30-160 |
DSTW40-100 |
DSTW40-125 |
DSTW40-160 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
45.93 € | 1 | 25 giorni | 30 | 100 | ||
51.34 € | 1 | 25 giorni | 30 | 125 | ||
57.78 € | 1 | 25 giorni | 30 | 160 | ||
53.80 € | 1 | 25 giorni | 40 | 100 | ||
59.67 € | 1 | 25 giorni | 40 | 125 | ||
62.08 € | 1 | 25 giorni | 40 | 160 |