Codice articolo del costruttore: DMWP100-80
Marca: MISUMI
Prezzo: 40.51 €
Tempi di consegna: 2 giorni
W (Width): 100 mm
L (Length): 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DMWP100-80
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DMWP100-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.51 € | 1 | 2 giorni | 100 | 80 |
Loading...
Material | Steel | Hardness | 60~64 HRC depth 1 mm (Induction hardened) | Standard | VDI 3357 |
---|
Si trova sulla pagina di Piastre di scorrimento / acciaio / 20 mm / VDI 3357, il codice articolo è il seguente: DMWP100-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DMWP100-80.
Configura
Proprietà di base
W (Width)(mm)
L (Length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DMWP100-200 |
DMWP100-250A |
DMWP100-250B |
DMWP125-100 |
DMWP125-125 |
DMWP125-160 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | W (Width) (mm) | L (Length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
67.69 € | 1 | 2 giorni | 100 | 200 | ||
83.57 € | 1 | 14 giorni | 100 | 250A | ||
83.57 € | 1 | 11 giorni | 100 | 100 | ||
52.54 € | 1 | 2 giorni | 125 | 100 | ||
57.51 € | 1 | 2 giorni | 125 | 125 | ||
65.71 € | 1 | 2 giorni | 125 | 160 |