Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / VDI 3357 (DSEW80-125)

Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / VDI 3357 DSEW80-125

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DSEW80-125

Marca: MISUMI

Prezzo: 71.42

Tempi di consegna: 25 giorni


Dati Tecnici:

W (Width): 80 mm

L (Length): 125 mm


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • Le viti non sono incluse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSEW80-125

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DSEW80-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)

71.42 €

1 25 giorni 80125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3357

Si trova sulla pagina di Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / VDI 3357, il codice articolo è il seguente: DSEW80-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSEW80-125.

Tipologia prodotto

Codice componente
DSEW100-200
DSEW100-250A
DSEW100-250B
DSEW80-160
DSEW80-200
DSEW80-250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)

241.24 €

1 25 giorni 100200

313.12 €

1 25 giorni 100250A

313.12 €

1 25 giorni 100250B

155.92 €

1 25 giorni 80160

192.86 €

1 25 giorni 80200

108.57 €

1 25 giorni 80250

Supporto tecnico