Guide a piastra di collegamento / lega di rame / lubrificante solido / VDI 3387 (DOGZW63-200-36)

Guide a piastra di collegamento / lega di rame / lubrificante solido / VDI 3387 DOGZW63-200-36

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DOGZW63-200-36

Marca: MISUMI

Prezzo: 205.26

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

W (Width): 63 mm

L (Length): 200 mm

T (Thickness): 36 mm


(i)Nota

  • Le viti non sono incluse.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DOGZW63-200-36

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DOGZW63-200-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)

205.26 €

1 30 giorni 6320036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Copper alloy with Special solid lubricant (embedded) Standard VDI 3387

Si trova sulla pagina di Guide a piastra di collegamento / lega di rame / lubrificante solido / VDI 3387, il codice articolo è il seguente: DOGZW63-200-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DOGZW63-200-36.

Tipologia prodotto

Codice componente
DOGZW140-315-45
DOGZW140-400-45
DOGZW140-400-56
DOGZW63-224-36
DOGZW71-180-36
DOGZW71-200-36
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)

1,080.16 €

1 30 giorni 14031545

1,019.98 €

1 30 giorni 14040045

1,266.10 €

1 30 giorni 14040056

228.31 €

1 30 giorni 6322436

208.01 €

1 30 giorni 7118036

229.63 €

1 30 giorni 7120036

Supporto tecnico