Distanziali a cono / VW 39V 1168 (DVMLTCA100)

Distanziali a cono / VW 39V 1168 DVMLTCA100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DVMLTCA100

Marca: MISUMI

Prezzo: 144.00

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

D (Diameter): 100 mm


  • Nuovo prodotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DVMLTCA100

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DVMLTCA100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Diameter)
(mm)

144.00 €

1 10 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material 16MnCr5 Hardness 60~64 HRC Standard VW Standard

Si trova sulla pagina di Distanziali a cono / VW 39V 1168, il codice articolo è il seguente: DVMLTCA100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DVMLTCA100.

Tipologia prodotto

Codice componente
DVMLTCA120
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D (Diameter)
(mm)

172.80 €

1 10 giorni 120

Supporto tecnico