Bulloni di supporto / acciaio strutturale / VW 39D 839 (DVCHPBS25)

Bulloni di supporto / acciaio strutturale / VW 39D 839 DVCHPBS25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DVCHPBS25

Marca: MISUMI

Prezzo: 738.71

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Max. die weight: 25 t

Screw size: M36


  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • DHLFB è incluso. In caso di manutenzione utilizzare DHLFB50-221 per DVCHPBS16, DHLFB63-227 per DVCHPBS25.
  • Sono inclusi 2 pezzi di DTLPB22-45.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DVCHPBS25

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DVCHPBS25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. die weight
(t)
Screw size

738.71 €

1 10 giorni 25M36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material ST52-3 Standard VW Standard

Si trova sulla pagina di Bulloni di supporto / acciaio strutturale / VW 39D 839, il codice articolo è il seguente: DVCHPBS25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DVCHPBS25.

Tipologia prodotto

Codice componente
DVCHPBS16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Max. die weight
(t)
Screw size

437.60 €

1 10 giorni 16M24

Supporto tecnico