Codice articolo del costruttore: DVCHP40
Marca: MISUMI
Prezzo: 19.37 €
Tempi di consegna: 10 giorni
L (Length): 120 mm
B (Width): 40 mm
Hole Type: A
Reccomended Screw size: M16×55
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DVCHP40
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DVCHP40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (Length) (mm) | B (Width) (mm) | Hole Type | Reccomended Screw size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.37 € | 1 | 10 giorni | 120 | 40 | A | M16×55 |
Loading...
Material | CK45 (tempered 70~800 N/mm²) | Standard | VDI 3366 |
---|
Si trova sulla pagina di Bullone di supporto / foro passante laterale / acciaio / VDI 3366, VW 39D 876, il codice articolo è il seguente: DVCHP40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DVCHP40.
Configura
Proprietà di base
L (Length)(mm)
B (Width)(mm)
Hole Type
Reccomended Screw size
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DVCHP20 |
DVCHP25 |
DVCHP35 |
DVCHP50 |
DVCHP60 |
DVCHP80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L (Length) (mm) | B (Width) (mm) | Hole Type | Reccomended Screw size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 10 giorni | 80 | 20 | A | M8×30 | ||
12.26 € | 1 | 10 giorni | 90 | 25 | A | M10×35 | ||
16.63 € | 1 | 10 giorni | 100 | 35 | A | M12×40 | ||
29.31 € | 1 | 10 giorni | 140 | 50 | A | M20×70 | ||
43.31 € | 1 | 10 giorni | 160 | 60 | A | M24×70 | ||
87.17 € | 1 | 10 giorni | 200 | 80 | B | M20×100 |