Sistema a molla per carichi estremamente pesanti grigio -ISWT- (ISWT16-20)

Sistema a molla per carichi estremamente pesanti grigio -ISWT- ISWT16-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ISWT16-20

Marca: MISUMI

Prezzo: 10.78

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Hole diameter (D): 16 mm

Free length (L): 20 mm


  • Nuovo prodotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ISWT16-20

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ISWT16-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (D)
(mm)
Free length (L)
(mm)

10.78 €

16 6 giorni 1620

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sistema a molla per carichi estremamente pesanti grigio -ISWT-, il codice articolo è il seguente: ISWT16-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISWT16-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
ISWT10-50
ISWT12.5-20
ISWT12.5-30
ISWT16-35
ISWT16-50
ISWT16-75
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Hole diameter (D)
(mm)
Free length (L)
(mm)

9.99 €

12 6 giorni 1050

7.50 €

25 6 giorni 12.520

8.32 €

25 6 giorni 12.530

11.69 €

16 6 giorni 1635

12.60 €

12 6 giorni 1650

14.38 €

8 6 giorni 1675

Supporto tecnico