Codice articolo del costruttore: DFBSA110
Marca: MISUMI
Prezzo: 130.11 €
Tempi di consegna: 15 giorni
L (Length): 110 mm
Diameter d: G 1/2 mm
VW code: 39D 1392/3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DFBSA110
Permissible deviations for dimensions without tolerance specification as per DIN ISO 2768-mk
Ms65
d | d1 | d2 | ℓ | ℓ2 | VW Code | Catalog No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | L | ||||||
G 1/4 | 6.6 | 11 | 65 | 40 | 39D 1392/1 | DFBSA | 90 |
G 3/8 | 9 | 14 | 75 | 45 | 39D 1392/2 | 100 | |
G 1/2 | 9 | 14 | 75 | 50 | 39D 1392/3 | 110 | |
G 3/4 | 9 | 14 | 75 | 60 | 39D 1392/4 | 120 |
Nominal pressure is 16 bar.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Material | Ms65 |
---|
Si trova sulla pagina di Distributors, il codice articolo è il seguente: DFBSA110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DFBSA110.
Configura
Proprietà di base
L (Length)(mm)
Diameter d(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DFBSA100 |
DFBSA120 |
DFBSA90 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L (Length) (mm) | Diameter d (mm) | VW code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.77 € | 1 | 15 giorni | 100 | G 3/8 | 39D 1392/2 | ||
179.66 € | 1 | 15 giorni | 120 | G 3/4 | 39D 1392/4 | ||
104.09 € | 1 | 15 giorni | 90 | G 1/4 | 39D 1392/1 |