Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Oil groove | Thickness (mm) | A (Length) (mm) | B (Width) (mm) | No. of mounting holes (pieces) | E (Bolt hole position) (mm) | S (Bolt hole position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 1 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 50 ~ 70 | 30 ~ 50 | 2 | 8 ~ 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 80 ~ 120 | 30 ~ 60 | 3 | 8 ~ 53 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T Equivalent | Non-oil groove | 5 ~ 13 | 130 ~ 150 | 50 ~ 80 | 4 | 8 ~ 37 | 8 ~ 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 5 ~ 10 | 30 ~ 40 | 35 ~ 50 | 1 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 5 ~ 10 | 50 ~ 70 | 35 ~ 50 | 2 | 8 ~ 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 5 ~ 10 | 80 ~ 120 | 35 ~ 60 | 3 | 8 ~ 47 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T Equivalent | Oil groove | 5 ~ 13 | 130 ~ 150 | 55 ~ 80 | 4 | 8 ~ 68 | 8 ~ 33 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 1 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 50 ~ 70 | 30 ~ 50 | 2 | 8 ~ 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 5 ~ 10 | 80 ~ 120 | 30 ~ 60 | 3 | 8 ~ 53 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 5 ~ 13 | 130 ~ 150 | 50 ~ 80 | 4 | 8 ~ 68 | 8 ~ 33 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Oil groove | 5 ~ 10 | 30 ~ 40 | 35 ~ 50 | 1 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Oil groove | 5 ~ 10 | 50 ~ 70 | 35 ~ 50 | 2 | 8 ~ 28 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Oil groove | 5 ~ 10 | 80 ~ 120 | 35 ~ 60 | 3 | 8 ~ 47 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Oil groove | 5 ~ 13 | 130 ~ 150 | 55 ~ 80 | 4 | 8 ~ 68 | 8 ~ 33 |
Loading...
Function | For slide adjustment |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Oil groove
Thickness(mm)
A (Length)(mm)
B (Width)(mm)
No. of mounting holes(pieces)
E (Bolt hole position)(mm)
S (Bolt hole position)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali