Piastre di scorrimento / lega di rame / piatte / senza manutenzione / 10 mm

Piastre di scorrimento / lega di rame / piatte / senza manutenzione / 10 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STS15-30
STS15-40
STS15-50
STS15-75
STS18-30
STS18-40
STS18-50
STS18-75
STS22-30
STS22-40
STS22-50
STS22-75
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 101530
1 Disponibile Preventivo 101540
1 Disponibile Preventivo 101550
1 Disponibile Preventivo 101575
1 Disponibile Preventivo 101830
1 Disponibile Preventivo 101840
1 Disponibile Preventivo 101850
1 Disponibile Preventivo 101875
1 Disponibile Preventivo 102230
1 Disponibile Preventivo 102240
1 Disponibile Preventivo 102250
1 Disponibile Preventivo 102275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Function Slide plate Material Copper alloy Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 10

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico