Codice articolo del costruttore: TBS12-20-1
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Components: [Set] Set (Pin + Bushing)
Ext. dia./External tolerance: +0.02/0
Angle of tapered shape: 1 °
Symmetry against straight/tapered section: Match mark
A (External shape): 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TBS12-20-1
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TBS12-20-1 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Components | Ext. dia./External tolerance | Angle of tapered shape (°) | Symmetry against straight/tapered section | A (External shape) (mm) | L (External shape) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | +0.02/0 | 1 | Match mark | 12 | 20 |
Loading...
Shape type | Block | Tapered or straight | Tapered shape |
---|
Si trova sulla pagina di Unità di centraggio / rettangolari / acciaio per utensili / coniche / classe di precisione selezionabile / singolo, set, il codice articolo è il seguente: TBS12-20-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBS12-20-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Components
Ext. dia./External tolerance
Angle of tapered shape(°)
Symmetry against straight/tapered section
A (External shape)(mm)
L (External shape)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TBS12-15-1 |
TBS12-15-3 |
TBS12-15-5 |
TBS12-20-3 |
TBS12-20-5 |
TBS16-20-1 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Components | Ext. dia./External tolerance | Angle of tapered shape (°) | Symmetry against straight/tapered section | A (External shape) (mm) | L (External shape) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | +0.02/0 | 1 | Match mark | 12 | 15 | ||
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | +0.02/0 | 3 | Match mark | 12 | 15 | ||
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | +0.02/0 | 5 | Match mark | 12 | 15 | ||
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | +0.02/0 | 3 | Match mark | 12 | 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | +0.02/0 | 5 | Match mark | 12 | 20 | ||
1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | +0.02/0 | 1 | Match mark | 16 | 20 |