Perni di espulsione / testa appiattita su un lato / acciaio per utensili / nitrurato / faccia a gradini / faccia incisa / diametro della punta, lunghezza configurabile

Perni di espulsione / testa appiattita su un lato / acciaio per utensili / nitrurato / faccia a gradini / faccia incisa / diametro della punta, lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EJSF1M4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF2M4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF3M4-[50-300/0.01]-P[2.8-3.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M4.5-[50-300/0.01]-P[2.8-4.4/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF4M4-[50-300/0.01]-P[3.6-3.9/0.01]-N[13-290/1]-****
EJSF4M4.5-[50-300/0.01]-P[3.6-4.4/0.01]-N[13-290/1]-****
EJSF4M5-[50-300/0.01]-P[3.6-4.9/0.01]-N[13-290/1]-****
EJSF4M5.5-[50-300/0.01]-P[3.6-5.4/0.01]-N[13-290/1]-****
EJSF4M6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-****
EJSF4M6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-****
EJSF4M7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-****
EJSF4M8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-****
EJSF5M5-[50-300/0.01]-P[4.5-4.9/0.01]-N[13-290/1]-*****
EJSF5M5.5-[50-300/0.01]-P[4.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-*****
EJSF5M6-[50-300/0.01]-P[4.5-5.9/0.01]-N[13-290/1]-*****
EJSF5M6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-*****
EJSF5M7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-*****
EJSF5M8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-*****
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip diameter tolerance (Reference tolerance) Head thickness D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Number of engraving characters L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
Engraving character designation
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)41.5 ~ 3.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)4.52.5 ~ 4.41 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)53 ~ 4.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5.53.5 ~ 5.41 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)64 ~ 5.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6.54.5 ~ 6.41 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)74.9 ~ 6.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.028mm(JIS)85.9 ~ 7.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)41.5 ~ 3.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)4.52.5 ~ 4.41 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)53 ~ 4.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5.53.5 ~ 5.41 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)64 ~ 5.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6.54.5 ~ 6.41 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)74.9 ~ 6.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.028mm(JIS)85.9 ~ 7.91 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)41.5 ~ 3.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)4.52.5 ~ 4.42 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)53 ~ 4.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5.53.5 ~ 5.42 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)64 ~ 5.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6.54.5 ~ 6.42 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)74.9 ~ 6.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.028mm(JIS)85.9 ~ 7.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)41.5 ~ 3.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)4.52.5 ~ 4.42 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)53 ~ 4.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5.53.5 ~ 5.42 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)64 ~ 5.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6.54.5 ~ 6.42 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)74.9 ~ 6.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.028mm(JIS)85.9 ~ 7.92 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)42.8 ~ 3.93 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)4.52.8 ~ 4.43 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)53 ~ 4.93 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5.53.5 ~ 5.43 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)64 ~ 5.93 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6.54.5 ~ 6.43 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)74.9 ~ 6.93 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.028mm(JIS)85.9 ~ 7.93 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)43.6 ~ 3.94 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)4.53.6 ~ 4.44 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)53.6 ~ 4.94 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5.53.6 ~ 5.44 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)64 ~ 5.94 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6.54.5 ~ 6.44 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)74.9 ~ 6.94 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.028mm(JIS)85.9 ~ 7.94 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)54.5 ~ 4.95 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)5.54.5 ~ 5.45 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)64.5 ~ 5.95 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)6.54.5 ~ 6.45 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.026mm(JIS)74.9 ~ 6.95 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS
1 Preventivo 10-0.01/-0.028mm(JIS)85.9 ~ 7.95 characters50 ~ 30013 ~ 290※Designation by WOS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material EN 1.2344 Equiv. Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02 Surface treatment Nitrided
Tip shape No Character engraving type Concave character Gas release shape No

Supporto tecnico