Perni di espulsione piatti di precisione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / dimensioni configurabili

Perni di espulsione piatti di precisione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / dimensioni configurabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Perni di espulsione piatti di precisione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / dimensioni configurabili
  • Perni di espulsione piatti di precisione / forma della testa selezionabile / EN 1.3343 Equiv. / dimensioni configurabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GV-ERVF1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVF2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVF2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERVF3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVF5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERVF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVJ2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVJ2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERVJ3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVJ3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVJ4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVJ4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVJ5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVJ5.5-[50-350/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-290/1]
GV-ERVJ6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERVJ6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ8-[50-350/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ10-[50-350/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[3.5-14.8/0.01]-N[40-290/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead thickness P (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 30029 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 30029 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 30031 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)1.8 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 30031 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 30033 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 30040 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 30040 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 30040 ~ 250
1 Preventivo 104mm(T4)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 30040 ~ 250
1 Preventivo 104mm(JIS)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250
1 Preventivo 104mm(JIS)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250
1 Preventivo 104mm(JIS)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250
1 Preventivo 104mm(JIS)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250
1 Preventivo 104mm(JIS)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250
1 Preventivo 106mm(JIS)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 35029 ~ 250
1 Preventivo 106mm(JIS)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 35029 ~ 250
1 Preventivo 106mm(JIS)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 35031 ~ 250
1 Preventivo 106mm(JIS)2 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 35031 ~ 290
1 Preventivo 106mm(JIS)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 35033 ~ 250
1 Preventivo 106mm(JIS)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 35040 ~ 250
1 Preventivo 106mm(JIS)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 35040 ~ 250
1 Preventivo 108mm(JIS)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 35040 ~ 250
1 Preventivo 108mm(JIS)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 35040 ~ 250
1 Preventivo 108mm(JIS)3.5 ~ 11.81 ~ 11.81250 ~ 35040 ~ 250
1 Preventivo 108mm(JIS)3.5 ~ 14.83.5 ~ 14.81550 ~ 35040 ~ 290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material EN 1.3343 Equiv. P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Surface treatment No
Rectangular treatment No Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No C-Chamfered position No
With/without gas release shape Yes Shape type Gas release Trimming Normal

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico