Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
■ Tipo a pressione
■ Tipo di tappo a flangia
D | d | W | Q | X | Z | Profondità |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
10 | 6 | 1,6 | 2,0 | 0,45 | ||
12 | 8 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 0,7 |
※Angolo di incisione delle lettere di 10°
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | How to mount | D (diametro dell'albero) (mm) | Material | Anno di designazione | #3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | Press fit | 8 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2024 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 8 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2025 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 10 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2024 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 10 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2025 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 12 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2024 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 12 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2025 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 8 | SKD61 | Prodotto nel 2024 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 8 | SKD61 | Prodotto nel 2025 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 10 | SKD61 | Prodotto nel 2024 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 10 | SKD61 | Prodotto nel 2025 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 12 | SKD61 | Prodotto nel 2024 | - | ||
1 | Preventivo | Press fit | 12 | SKD61 | Prodotto nel 2025 | - | ||
1 | Preventivo | Flange | 8 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 8 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 10 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 10 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 12 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 12 | H13 (Annealed steel) | Prodotto nel 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 8 | SKD61 | Prodotto nel 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 8 | SKD61 | Prodotto nel 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 10 | SKD61 | Prodotto nel 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 10 | SKD61 | Prodotto nel 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 12 | SKD61 | Prodotto nel 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | Flange | 12 | SKD61 | Prodotto nel 2025 | 30 ~ 100 |
Loading...
■ Tipo a pressione
M×Passo | ℓ | d | Numero del prodotto | Anno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | D | |||||||
M4×0,7 | 6 | 4 | DDPA DDPAH | 8 | ||||
18 | Per il 2018 | (Sett.2017 ~ Mar.2019) | ||||||
M5×0,8 | 7,5 | 6 | 10 | |||||
19 | Per il 2019 | (Sett.2018 ~ Mar.2020) | ||||||
M6×1,0 | 9 | 8 | 12 | |||||
20 | Per il 2020 | (Sett.2019 ~ Mar.2021) | ||||||
■ Tipo di tappo a flangia
Tappi a vite applicabili | H | d | Numero del prodotto | Anno | L Incrementi di 0,1 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | D | ||||||||
MSW18 | 13 | 4 | DDPB DDPBH | 8 | 30,0~100,0 | ||||
18 | Per il 2018 | (Sett.2017 ~ Mar.2019) | |||||||
MSW20 | 15 | 6 | 10 | ||||||
19 | Per il 2019 | (Sett.2018 ~ Mar.2020) | |||||||
MSW22 | 17 | 8 | 12 | ||||||
20 | Per il 2020 | (Sett.2019 ~ Mar.2021) | |||||||
■ Tipo a pressione
Proteggere la superficie con fogli di gomma, lastre di rame, ecc. e premere leggermente. Poi si possono fissare con dei bulloni.
Quando si rimuove, colpire con un perno, ecc.
■ Tipo di tappo a flangia
Product type | Punch | Caratteri per l'incisione | Anno |
---|
Configura
Proprietà di base
How to mount
D (diametro dell'albero)(mm)
Material
Anno di designazione
#3
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali