Codice articolo del costruttore: C-JPZHM1
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Parti di collegamento: Filettatura maschio
Resistenza al calore: -
Con/senza valvola: -
Forma: Dritto
Sezione di installazione della chiave: Sì
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-JPZHM1
C-F120-MZSHM
(Resistenza al calore 120℃・senza valvola autosigillante)
[ M ]Ottone
C-F120-MZSHLM
(Resistenza al calore 120℃・senza valvola autosigillante)
[ M ]Ottone
C-JPZHM
[ M ]Ottone
C-LJPZHM
(Spallamento esterno esagonale tipo lungo)
[ M ]Ottone
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
C-JPZHM1 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Parti di collegamento | Resistenza al calore | Con/senza valvola | Forma | Sezione di installazione della chiave | R/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | Filettatura maschio | - | - | Dritto | Sì | 1/8 | 26 | - |
Loading...
Tappo applicabile | Parte di collegamento della spina | L | Foro interno d1 | Raccordo per tubo flessibile | Codice articolo | |||
V | D | a | E | Tipo | N. | |||
Giunti per acqua di raffreddamento diametro frontale V=13.5 | 13.5 | 22 | 62 | 9 | 14 | 25 | Per installazione su tubo flessibile C-F120-MZSHM | 4 |
[ ! ]C-F120-MZSHM non sono dotati di valvola. Confermare la temperatura e la pressione dell'acqua prima del distacco. |
Tappo applicabile | Parte di collegamento della spina | L (riferimento) | Foro interno d1 | Raccordo per tubo flessibile | Codice articolo | |||
V | D | a | E (reference) | Tipo | N. | |||
Giunti per acqua di raffreddamento diametro frontale V=13.5 | 13.5 | 22 | (44) | 9 | 14 | (38) | Per installazione su tubo flessibile - tipo L C-F120-MZSHLM | 4 |
[ ! ]C-F120-MZSHLM non sono dotati di valvola. Confermare la temperatura e la pressione dell'acqua prima del distacco. |
Presa applicabile | Parte di collegamento della presa V | L | B | Foro interno d | Filettatura esterna conica R(PT) | ℓ1 | Codice articolo | |
Tipo | N. | |||||||
Giunti per serie acqua di raffreddamento diametro del foro della presa V=13.5 | 13.5 | 26 | 15 | 6 | 1/8 | 9 | C-JPZHM | 1 |
26 | 15 | 9 | 1/4 | 9 | 2 | |||
26 | 17 | 3/8 | 9 | 3 |
Presa applicabile | Parte di collegamento della presa V | B | Foro interno d | Filettatura esterna conica R(PT) | ℓ | Codice articolo | L | |
Tipo | N. | |||||||
Giunti per serie acqua di raffreddamento diametro del foro della presa V=13.5 | 13.5 | 15 | 6 | 1/8 | 10 | C-LJPZHM | 1 | 50 100 |
15 | 9 | 1/4 | 12 | 2 | 50 100 | |||
17 | 9 | 3/8 | 12 | 3 | 100 |
Codice articolo | - | L | ||
C-F120-MZSHM 4 | ||||
C-JPZHM 2 | ||||
C-LJPZHM 2 | - | 100 | ||
Marchio | economico | Materiale | Ottone | d/d1 (Diametro interno)(mm) | 9 |
---|
Si trova sulla pagina di Giunti standard tedeschi per tubo di raffreddamento a flusso medio -Prese a spina-, il codice articolo è il seguente: C-JPZHM1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-JPZHM1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Resistenza al calore
Con/senza valvola
Tipo
Parti di collegamento
Forma
Sezione di installazione della chiave
R/(PT)(Nominal)
L (Length)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-F120-MZSHLM4 |
C-F120-MZSHM4 |
C-JPZHM2 |
C-JPZHM3 |
C-LJPZHM1-100 |
C-LJPZHM1-50 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Parti di collegamento | Resistenza al calore | Con/senza valvola | Forma | Sezione di installazione della chiave | R/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | Tubo flessibile | 120℃ | Senza valvola | A L | No | - | 44 | - | ||
1 | Preventivo | Tubo flessibile | 120℃ | Senza valvola | Dritto | No | - | 62 | - | ||
1 | Preventivo | Filettatura maschio | - | - | Dritto | Sì | 1/4 | 26 | - | ||
1 | Preventivo | Filettatura maschio | - | - | Dritto | Sì | 3/8 | 26 | - | ||
1 | Preventivo | Filettatura femmina | - | - | Dritto | Sì | 1/8 | 100 | Spallamento esterno esagonale tipo lungo | ||
1 | Preventivo | Filettatura femmina | - | - | Dritto | Sì | 1/8 | 50 | Spallamento esterno esagonale tipo lungo |