Codice articolo del costruttore: D-TSSBH07-45-25
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
A (Forma esterna): 45 mm
E (lunghezza convessa): 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-TSSBH07-45-25
Codice articolo | Tolleranza V | Precisione di posizionamento (distanza) | Simmetria della dimensione V rispetto al piano A. | [ M ] | [ H ] | |
①Perno | ②Boccola | |||||
D-TSSBH07 | 0 -0,007 | +0,012 +0,005 | 0,005 ~ 0,015 | 0,005 o meno | SKS3 | 53~58HRC |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-TSSBH07-45-25 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (Forma esterna) (mm) | E (lunghezza convessa) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 45 | 25 |
Loading...
V | T | R | Foro per bullone | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Codice articolo | E | |||||||
P | Q1 | Q2 | d1 | d2 | d3 | d4 | Tipo | A | |||||||||
16 | 22 | 6 | 26 | 7 | 15 | 11 | 6,6 | 10,3 | 6,3 | 20 | 6,9 | 11 | 12 | 6,2 | D-TSSBH07 (①+②Set) | 40 | 20 |
40 | |||||||||||||||||
20 | 27 | 31 | 19 | 22 | 13 | 14 | 45 | 25 | |||||||||
50 | |||||||||||||||||
25 | 36 | 8 | 35 | 9 | 27 | 25 | 14 | 15 | 50 | 32 | |||||||
63 | |||||||||||||||||
32 | 46 | 45 | 11 | 35 | 15 | 9 | 15 | 9 | 32 | 9 | 19 | 20 | 9 | 63 | 40 | ||
80 | |||||||||||||||||
40 | 56 | 10 | 60 | 15 | 40 | 18 | 11 | 18 | 11 | 36 | 11 | 22 | 23 | 11 | 85 | 50 | |
100 | |||||||||||||||||
50 | 66 | 74 | 18 | 48 | 20 | 14 | 20 | 14 | 40 | 13 | 24 | 25 | 13 | 100 | 56 | ||
112 |
Codice articolo | - | A | - | E | ||
D-TSSBH07 | - | 45 | - | 25 | ||
■Caratteristiche ・Adatto per il posizionamento in stampi di precisione come quelli per connettori e dispositivi elettronici. ・È in grado di prevenire l'usura e il danneggiamento dei perni centrali in quanto può essere posizionato prima che i perni centrali e simili siano inseriti nella cavità. ・Il posizionamento è facilmente realizzabile con la lavorazione simultanea delle piastre in pile (si veda il disegno a destra). ・Utilizzare perni di guida di precisione poiché il gioco è piuttosto ridotto. ・C'è un rivestimento di lubrificante sulla parte scorrevole dei set di blocchi laterali e su entrambi i lati del perno. ・Le scanalature per l'olio fanno sì che l'olio venga alimentato alla parte scorrevole, evitando in questo modo il set di blocchi di posizionamento dritti da sfregamenti o grippaggi. ■Utilizzo ・Il contatto tra il perno e la boccola quando lo stampo è chiuso può causare danni. Lasciare uno spazio di circa 1 mm sul PL. | ![]() |
Marchio | economico | Componenti | Set (Perno + Boccola) | Tipo di forma | Blocco |
---|---|---|---|---|---|
Conico o diritto | Forma diritta | Tipo di montaggio | Installazione laterale | Diametro esterno/tolleranza esterna | -0.009/-0.016 |
Gioco di forma rettilinea | 0.005~0.015 | Simmetria rispetto alla sezione diritta/taperata | 0.005 o meno | Con/senza scanalatura per olio | Fornito |
Materiale | SKS3 |
Si trova sulla pagina di Set di blocchetti dritti laterali standard europeo, il codice articolo è il seguente: D-TSSBH07-45-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-TSSBH07-45-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A (Forma esterna)(mm)
E (lunghezza convessa)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-TSSBH07-100-56 |
D-TSSBH07-40-20 |
D-TSSBH07-40-40 |
D-TSSBH07-45-50 |
D-TSSBH07-50-32 |
D-TSSBH07-50-63 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (Forma esterna) (mm) | E (lunghezza convessa) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 100 | 56 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 40 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 40 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 45 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 50 | 32 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 50 | 63 |