TAPPI DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO standard europei (D-JWPH942-8)

TAPPI DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO standard europei D-JWPH942-8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D-JWPH942-8

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D (Diametro esterno): 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-JWPH942-8

Disegno / Specifiche del prodotto

D-JWPH942

[ M ] ①Rame
②Acciaio inossidabile

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-JWPH942-8
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Diametro esterno)
(mm)
1 Preventivo 8

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

L1LMCodice articolo
TipoD
11.58M3D-JWPH9426
M48
1410M610
12
1612M815
16

Esempio di ordine

   
 Codice articolo 
 D-JWPH942-6 
   

Esempio


■Note sulla manipolazione
· Utilizzare l'utensile speciale per installare il tappo del circuito di raffreddamento (come mostrato a sinistra).
· L'utensile speciale consente al tappo del circuito di raffreddamento di espandersi in modo da poter essere fissato nel foro di raffreddamento.

Informazioni di base

Tipo D-JWPH

Si trova sulla pagina di TAPPI DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO standard europei, il codice articolo è il seguente: D-JWPH942-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-JWPH942-8.

Tipologia prodotto

Codice componente
D-JWPH942-10
D-JWPH942-12
D-JWPH942-15
D-JWPH942-16
D-JWPH942-6
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D (Diametro esterno)
(mm)
1 Preventivo 10
1 Preventivo 12
1 Preventivo 15
1 Preventivo 16
1 Preventivo 6

Supporto tecnico