Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
No. | B | F | Profondità dei caratteri | Caratteri di sformo per il tiro | Profondità della freccia | Bozze delle frecce per la trazione |
4 | 2,6 | 5,46 | 0,12 | 25° | 0,22 | 13° |
5 | 2,9 | 5,45 | 0,14 | 25° | 0,25 | 13° |
6 | 3,95 | 5,5 | 0,18 | 25° | 0,35 | 13° |
8 | 5 | 7,1 | 0,18 | 25° | 0,35 | 13° |
10 | 6,3 | 8,76 | 0,2 | 25° | 0,4 | 13° |
12 | 7,5 | 9,8 | 0,2 | 25° | 0,4 | 13° |
16 | 11 | 9,8 | 0,22 | 25° | 0,4 | 13° |
20 | 13,2 | 11,8 | 0,22 | 25° | 0,4 | 13° |
Le frecce interne di questa pagina sono adatte alla combinazione con gli anelli esterni per il tipo di rubinetto a rimozione resistente al calore
(Queste frecce interne non sono incompatibili con gli anelli esterni per il tipo di scambio PL)
SUS420
50~53HRC
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HDYYX4-24 |
HDYYX4-25 |
HDYYX5-24 |
HDYYX5-25 |
HDYYX6-24 |
HDYYX6-25 |
HDYYX8-24 |
HDYYX8-25 |
HDYYX10-24 |
HDYYX10-25 |
HDYYX12-24 |
HDYYX12-25 |
HDYYX16-24 |
HDYYX16-25 |
HDYYX20-24 |
HDYYX20-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anno (Year) | Diametro esterno marcato con data applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.02 € | 1 | 9 giorni | 24 | 4 | ||
43.70 € | 1 | 9 giorni | 25 | 4 | ||
44.88 € | 1 | 9 giorni | 24 | 5 | ||
41.72 € | 1 | 9 giorni | 25 | 5 | ||
42.64 € | 1 | 9 giorni | 24 | 6 | ||
39.64 € | 1 | 9 giorni | 25 | 6 | ||
41.53 € | 1 | 9 giorni | 24 | 8 | ||
38.62 € | 1 | 9 giorni | 25 | 8 | ||
42.95 € | 1 | 9 giorni | 24 | 10 | ||
39.95 € | 1 | 9 giorni | 25 | 10 | ||
46.23 € | 1 | 9 giorni | 24 | 12 | ||
42.99 € | 1 | 9 giorni | 25 | 12 | ||
52.66 € | 1 | 9 giorni | 24 | 16 | ||
48.98 € | 1 | 9 giorni | 25 | 16 | ||
58.26 € | 1 | 9 giorni | 24 | 20 | ||
54.17 € | 1 | 9 giorni | 25 | 20 |
Loading...
Numero di parte | - | Caratteri per l'incisione |
HDYMX10 | - | AB |
Specifiche
Resistente al calore・Tipo di rubinetto di rimozione
■Anno Tipo
Indicazione | Numero di parte | Anno (periodo di vendita) | ||
Tipo | No. | |||
Anno | ![]() | HDYYX | 4 | 18 (Sett.2017 ~ Mar.2019) 19 (Sett.2018 ~ Mar.2020) 20 (Sett.2019 ~ Mar.2021) |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 |
■Tipo senza marcatura
Indicazione |
| |||||
Tipo | No. | |||||
Senza marcatura | ![]() | HDNX | 4 | |||
5 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
20 |
-Resistente al calore・Tipo di rubinetto di rimozione/Tipo di designazione dei caratteri-
Indicazione | Numero di parte | Caratteri di incisione (2 caratteri・Caratteri stampati in blu nelle indicazioni) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 caratteri | ![]() | HDYMX | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
2 caratteri possono essere incisi sulla freccia interna.
Utilizzare # per - (meno) e % per
(spazio).
Configura
Proprietà di base
Anno(Year)
Diametro esterno marcato con data applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali