Codice articolo del costruttore: D-GPM011-18-100
Marca: MISUMI
Prezzo: 10.55 €
Tempi di consegna: 16 giorni
D (Parte scorrevole): 18 mm
L (dimensione L): 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-GPM011-18-100
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-GPM011-18-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Parte scorrevole) (mm) | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 18 | 100 |
Loading...
Parte scorrevole Dg6 | Sezione di inserimento a pressione Dm6 | E | T | H | N | Codice articolo | L | ||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||
18 | -0.006 -0.017 | 18 | +0.018 +0.007 | 7 | 8 | 22 | 27 | D-GPM011 | 18 | 80 | 100 | ||||
36 | 120 | ||||||||||||||
46 | 140 | 160 | |||||||||||||
56 | 180 | 200 | 220 | ||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 20 | +0.021 +0.008 | 24 | 27 | 20 | 80 | 100 | |||||||
36 | 120 | ||||||||||||||
46 | 140 | 160 | |||||||||||||
56 | 180 | 200 | 220 | ||||||||||||
22 | 22 | 15 | 26 | 36 | 22 | 100 | |||||||||
46 | 120 | 140 | |||||||||||||
56 | 160 | 180 | |||||||||||||
76 | 200 | 220 | 240 | 280 | |||||||||||
24 | 24 | 28 | 36 | 24 | 100 | ||||||||||
46 | 120 | 140 | |||||||||||||
56 | 160 | 180 | |||||||||||||
76 | 200 | 220 | 240 | 280 | |||||||||||
30 | 30 | 36 | 56 | 30 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
76 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | ||||||||||
32 | -0.009 -0.025 | 32 | +0.025 +0.009 | 56 | 32 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | ||||
76 | 240 | 280 | 320 | 360 | |||||||||||
40 | 40 | 10 | 48 | 56 | 40 | 200 | |||||||||
76 | 240 | ||||||||||||||
96 | 300 | 360 |
Codice articolo | - | D | - | L | ||
D-GPM011 | - | 18 | - | 80 | ||
Marchio | C-VALUE | Tipo di prodotto | Standard | testa | Con testa |
---|---|---|---|---|---|
Scanalatura per olio | Scanalatura per olio | Come montare | Tipo di testa | Materiale | IKOU |
Si trova sulla pagina di COLONNE DI GUIDA -Tipo DIN/scanalatura d'olio/Dritto-, il codice articolo è il seguente: D-GPM011-18-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-GPM011-18-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D (Parte scorrevole)(mm)
L (dimensione L)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-GPM011-18-120 |
D-GPM011-18-140 |
D-GPM011-18-160 |
D-GPM011-18-180 |
D-GPM011-18-200 |
D-GPM011-18-220 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (Parte scorrevole) (mm) | L (dimensione L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 18 | 120 | |
11.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 18 | 140 | |
11.71 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 18 | 160 | |
12.09 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 18 | 180 | |
12.48 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 18 | 200 | |
12.86 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 18 | 220 |