CHIUSURA - Tipo DIN/Blocco a sfera-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-PLSH170 (①~⑧ Sets)


 
D-PLSH170-1 D-PLSH170-3
D-PLSH170-2


 
ArticoloNome[ M ][ H ]
Supporto della serraturaCr12MoV52~56HRC
Piastra posteriore del supporto della serratura
Perno di bloccaggioSKD11 + trattamento DLCSuperficie : 3000HV
Materiale : 35~40HRC
Chiusura
DistanzialeS45CMateria prima
Bullone a testa esagonaleSCM43535~43HRC
Perno di fissaggioSUJ245~50HRC
MollaSUS631

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-PLSH170-1
D-PLSH170-2
D-PLSH170-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N.

141.04 €

1 Disponibile 15 giorni 1

182.73 €

1 Disponibile 15 giorni 2

213.61 €

1 Disponibile 15 giorni 3

Loading...

  1. 1

Tabella delle dimensioni

Codice articolo①Supporto di blocco ②Piastra posteriore del supporto della serratura③Perno di bloccaggio④Chiusura
TipoN.AA1A2A3BB1B2B3B4B5PWTLLLWLTLL1RLRTRWRL1
D-PLSH17016384940.522145685762210012.5616125612.513.8
290136962342488185167.532.51402012.522.516012.51617.7
31101580423199227201244200251625250162017.6

 

Codice articolo⑤DistanzialeAccessoriPosizione
S
Posizione
S1
Corsa
(min)
Corsa
(max)
Forza di trazione
(kgf)
TipoN.SWSLTWTL⑥Bullone⑦Perno d'arresto
D-PLSH17016.5636.580M5×255 × 3028.545.580800
281008125M6×406 × 504569.51101400
312.510012.5125M8×458 × 6055710.51902400

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-N. 
 D-PLSH170-1 
     

Esempio di utilizzo

EUROPEAN STANDARD LATCH-TYPE PARTING LOCK SETS: Related image

 

■ Istruzioni per l'installazione

· Portablocco: montarlo parallelamente alla linea di demarcazione.

· Perno di bloccaggio: tagliarlo alla lunghezza desiderata, praticare i fori per il rubinetto e fissare le viti con lo stampo aperto.

 (Nota: prima di fissare il perno di bloccaggio, lo stampo deve essere completamente chiuso e il gioco tra il perno di bloccaggio e il perno a rulli deve essere eliminato, quindi le viti devono essere serrate)

· Chiusura: tagliarla alla lunghezza desiderata e montarla perpendicolarmente alla linea di divisione.

· Montare 2 o più set di blocco di separazione in posizione simmetrica dello stampo.

· Se lo stampo deve essere riparato, rimuovere l'unità di bloccaggio dello stampo prima di procedere.

· Dopo aver installato il prodotto, si consiglia di eseguire lentamente il test della sequenza di apertura e chiusura dello stampo su una macchina per la chiusura dello stampo o su una macchina per lo stampaggio a iniezione per garantire il corretto funzionamento.

Informazioni di base

Marchio Economico Parti Set

Supporto tecnico