Tappo di accoppiamento / dimensione nominale 8 / attacco per tubo flessibile (KPH3)

Tappo di accoppiamento / dimensione nominale 8 / attacco per tubo flessibile KPH3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KPH3

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

d/d1 (Diametro interno): 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KPH3




 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KPH3
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd/d1 (Diametro interno)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Parti di collegamento Tubo flessibile Resistenza al calore 180℃
Con/senza valvola Senza valvola Forma Dritto Sezione di installazione della chiave No
L (Lunghezza)(mm) 42 Diametro del connettore della presa(mm) 8 Pressione massima utilizzabile(MPa(kgf/cm2)) 1.0(10)

Si trova sulla pagina di Tappo di accoppiamento / dimensione nominale 8 / attacco per tubo flessibile, il codice articolo è il seguente: KPH3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPH3.

Tipologia prodotto

Codice componente
KPH2
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSd/d1 (Diametro interno)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 105

Prodotti complementari

Supporto tecnico