PERNI DI ESPULSIONE CON GRADINO / Tipo DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Nitrurato / dimensioni specificabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-ENSF
[ M ]1.2344 equivalente+Nitrurato
[ H ]Superficie 900HV~Materiale 40~45HRC

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-ENSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-185/1]
D-ENSF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1]
D-ENSF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1]
D-ENSF3-[40-400/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-385/1]
D-ENSF3.5-[40-400/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[14-390/1]
D-ENSF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1]
D-ENSF4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[17-240/1]
D-ENSF5-[50-400/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[17-390/1]
D-ENSF5.5-[50-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[17-190/1]
D-ENSF6-[50-1000/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF6.5-[50-250/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-240/1]
D-ENSF8-[50-1000/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF10-[50-1000/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF12-[50-1000/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF16-[50-1000/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-990/1]
D-ENSF20-[50-1000/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-990/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore della testa D (Diametro dell'albero)
(mm)
P (Diametro punta)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
1 14 giorni 1.5mm1.50.8 ~ 1.440 ~ 20015 ~ 185
1 14 giorni 2mm20.8 ~ 1.940 ~ 30015 ~ 285
1 14 giorni 2mm2.50.8 ~ 2.440 ~ 30015 ~ 285
1 14 giorni 3mm31 ~ 2.940 ~ 40015 ~ 385
1 16 giorni 3mm3.51.5 ~ 3.440 ~ 40014 ~ 390
1 16 giorni 3mm41.5 ~ 3.950 ~ 50017 ~ 490
1 16 giorni 3mm4.52.5 ~ 4.450 ~ 25017 ~ 240
1 16 giorni 3mm53 ~ 4.950 ~ 40017 ~ 390
1 16 giorni 3mm5.53.5 ~ 5.450 ~ 20017 ~ 190
1 16 giorni 5mm64 ~ 5.950 ~ 100017 ~ 990
1 16 giorni 5mm6.54.5 ~ 6.450 ~ 25017 ~ 240
1 16 giorni 5mm85.9 ~ 7.950 ~ 100017 ~ 990
1 16 giorni 5mm107.9 ~ 9.950 ~ 100017 ~ 990
1 17 giorni 7mm128.9 ~ 11.950 ~ 100017 ~ 990
1 21 giorni 7mm1611.9 ~ 15.950 ~ 100017 ~ 990
1 21 giorni 8mm2015.9 ~ 19.950 ~ 100017 ~ 990

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

HTCodice articoloL
incrementi di 0.01mm
P
incrementi di 0.01mm
N
incrementi di 1mm
TipoN.
31.5D-ENSF1.540.00 ~  200.000.80 ~  1.40N≧15
e
15≧(L-N)≧150
42240.00 ~  315.000.80 ~  1.90
52.50.80 ~  2.40
63340.00 ~  400.001.00 ~  2.90
73.540.00 ~  400.001.50 ~  3.40N≧L/3
e
(L-N)≧10
8450.00 ~  500.001.50 ~  3.90
4.550.00 ~  250.002.50 ~  4.40
10550.00 ~  400.003.00 ~  4.90
5.550.00 ~  200.003.50 ~  5.40
125650.00 ~ 1000.004.00 ~  5.90
6.550.00 ~  250.004.50 ~  6.40
14850.00 ~ 1000.005.90 ~  7.90
16107.90 ~  9.90
187128.90 ~ 11.90
221611.90 ~ 15.90
2682015.90 ~ 19.90
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa quando viene applicata dopo la lavorazione della dimensione P.

Esempio di ordine

         
 Codice articoloLPN 
 D-ENSF 2.5149.78P1.5N70 
         

Alterazione

           
 Codice articoloLPN(KC・WKC…etc.) 
 D-ENSF 2.5149.78P1.5N70KC1.25 
           


Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale EN 1.2344 Equiv. Tolleranza del diametro dell'albero (tolleranza di riferimento) 0/-0.02
Trattamento della superficie Nitrurato Forma della punta No Tipo di incisione dei caratteri No
Numero di caratteri di incisione No Forma di rilascio del gas No Standard tecnico DIN
Tipo D-ENSF

Supporto tecnico