Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | P (Punta) (mm) | W (Punta) (mm) | D (Diametro dell'albero) (mm) | L (dimensione L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 100 ~ 315 | 30 ~ 305 | ||
1 | 12 giorni | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 100 ~ 315 | 30 ~ 305 | ||
1 | 12 giorni | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 100 ~ 400 | 30 ~ 305 | ||
1 | 12 giorni | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 100 ~ 400 | 30 ~ 305 | ||
1 | 12 giorni | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 100 ~ 500 | 30 ~ 490 | ||
1 | 12 giorni | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 100 ~ 250 | 30 ~ 240 | ||
1 | 12 giorni | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 100 ~ 400 | 30 ~ 390 | ||
1 | 12 giorni | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 100 ~ 200 | 30 ~ 190 | ||
1 | 12 giorni | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 100 ~ 1000 | 30 ~ 990 | ||
1 | 12 giorni | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 100 ~ 250 | 30 ~ 240 | ||
1 | 12 giorni | 2.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 100 ~ 1000 | 30 ~ 990 | ||
1 | 12 giorni | 5 ~ 9.8 | 1 ~ 9.8 | 10 | 100 ~ 1000 | 50 ~ 990 | ||
1 | 14 giorni | 6 ~ 11.8 | 1 ~ 11.8 | 12 | 100 ~ 1000 | 50 ~ 990 | ||
1 | 14 giorni | 8 ~ 15.8 | 1.5 ~ 15.8 | 16 | 100 ~ 1000 | 50 ~ 990 | ||
1 | 14 giorni | 10 ~ 19.7 | 2 ~ 19.7 | 20 | 100 ~ 1000 | 55 ~ 990 | ||
1 | 14 giorni | 13 ~ 24.7 | 2.5 ~ 24.7 | 25 | 100 ~ 500 | 55 ~ 490 |
Loading...
H | T | Codice articolo | L incrementi di 0.01mm | P incrementi di 0.01mm | W incrementi di 0.01mm | K max. | N incrementi di 1mm | |
Tipo | D | |||||||
4 | 2 | D-ERDX | 2 | 100.00 ~ 315.00 | 0.80 ~ 1.80 | 0.30 ~ | 1.9 | N≧30 e (L-N)≧30 |
5 | 2.5 | 0.80 ~ 2.30 | 2.4 | |||||
6 | 3 | 3 | 100.00 ~ 400.00 | 0.80 ~ 2.80 | 2.9 | |||
7 | 3.5 | 1.00 ~ 3.30 | 3.4 | |||||
8 | 4 | 100.00 ~ 500.00 | 1.00 ~ 3.80 | 3.9 | ||||
4.5 | 100.00 ~ 250.00 | 1.20 ~ 4.30 | 0.40 ~ | 4.4 | ||||
10 | 5 | 100.00 ~ 400.00 | 1.50 ~ 4.80 | 4.9 | ||||
5.5 | 100.00 ~ 200.00 | 1.80 ~ 5.30 | 0.50 ~ | 5.4 | ||||
12 | 5 | 6 | 100.00 ~ 1000.00 | 2.00 ~ 5.80 | 5.9 | |||
6.5 | 100.00 ~ 250.00 | 2.00 ~ 6.30 | 6.4 | |||||
14 | 8 | 100.00 ~ 1000.00 | 2.50 ~ 7.80 | 7.9 | ||||
16 | 10 | 5.00 ~ 9.80 | 1.00 ~ | 9.9 | ・D10~D16 N≧50 ・D20~D25 N≧55 e N≧L/3, (L-N)≧10 | |||
18 | 7 | 12 | 6.00 ~ 11.80 | 11.9 | ||||
22 | 16 | 8.00 ~ 15.80 | 1.50 ~ | 15.9 | ||||
26 | 8 | 20 | 10.00 ~ 19.70 | 2.00 ~ | 19.9 | |||
32 | 10 | 25 | 100.00 ~ 500.00 | 13.00 ~ 24.70 | 2.50 ~ | 24.9 |
Codice articolo | - | L | - | P | - | W | - | N | ||
D-ERDX5 | - | 120.25 | - | P3.50 | - | W1.50 | - | N60 | ||
Codice articolo | - | L | - | P | - | W | - | N | - | (AKC・AWC…etc.) | ||
D-ERDX5 | - | 120.25 | - | P3.50 | - | W1.50 | - | N60 | - | AWC60 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | EN 1.2344 Equiv. | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento rettangolare | No | Forma della punta | No | Tipo di incisione dei caratteri | No |
Numero di caratteri di incisione | No | Posizione rettangolare Smussatura-R | No | Posizione smusso-C | No |
Con/senza forma di rilascio del gas | No | Tipo di forma | Normale | Rifinitura | Normale |
Standard tecnico | DIN |
Configura
Proprietà di base
Tipo
P (Punta)(mm)
W (Punta)(mm)
D (Diametro dell'albero)(mm)
L (dimensione L)(mm)
N(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali