Codice articolo del costruttore: D-F160-CVT9
Marca: MISUMI
Prezzo: 9.87 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Diametro del connettore: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-F160-CVT9
Tipo | Valvalo | max.℃ |
D-F160-CVT | - | 160 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-F160-CVT9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 9 |
Loading...
d | D | L | E | d1 | Codice articolo | |
Tipo | V | |||||
9 | 17 | 53 | 22 | 6 | D-F160-CVT | 9 |
13 | 22 | 62 | 25 | 9 | 13 |
Codice articolo | ||
D-F160-CVT13 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Tubo flessibile |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al calore | 160℃ | Con/senza valvola | Senza valvola | Forma | Dritto |
Si trova sulla pagina di PRESE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI - Tipo DIN/attacco del tubo flessibile/senza valvola/resistenza al calore 160 gradi, il codice articolo è il seguente: D-F160-CVT9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-F160-CVT9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-F160-CVT13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del connettore (mm) |
---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 13 |