PRESE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI -Tipo DIN/attacco tubo flessibile/con valvola/resistenza termica 100 gradi- (D-F100-CV9)

PRESE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI -Tipo DIN/attacco tubo flessibile/con valvola/resistenza termica 100 gradi- D-F100-CV9
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D-F100-CV9

Marca: MISUMI

Prezzo: 9.87

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Diametro del connettore: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-F100-CV9

Disegno / Specifiche del prodotto

■Per l'attacco del tubo flessibile
TipoValvolamax.℃
D-F100-CV100
[ M ]C3604
 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-F100-CV9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del connettore
(mm)

9.87 €

1 Disponibile 15 giorni 9

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

dDLEd1Codice articolo
TipoV
91753226D-F100-CV9
13226225913
1931903213*19
[ ! ]*V19 è applicabile solo a D-F100-CV e D-F100-CVT.
[ ! ]Utilizzare a una pressione atmosferica di 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

   
 Codice articolo 
 D-F100-CV19 
   

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Tubo flessibile
Resistenza al calore 100℃ Con/senza valvola Standard Forma Dritto

Si trova sulla pagina di PRESE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI -Tipo DIN/attacco tubo flessibile/con valvola/resistenza termica 100 gradi-, il codice articolo è il seguente: D-F100-CV9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-F100-CV9.

Tipologia prodotto

Codice componente
D-F100-CV13
D-F100-CV19
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro del connettore
(mm)

11.11 €

1 Disponibile 15 giorni 13

16.05 €

1 Disponibile 15 giorni 19

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico