Codice articolo del costruttore: D-F100-CMT13-16
Marca: MISUMI
Prezzo: 11.41 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Diametro del connettore: 13 mm
MxP: M16x1.5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-F100-CMT13-16
Tipo | Valvola | max.℃ | Filettatura |
D-F100-CMT | - | 100 | MxP |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-F100-CMT13-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 13 | M16x1.5 |
Loading...
B | D | L | ℓ1 | d1 | M×P | Codice articolo | M | |
Tipo | V | |||||||
17 | 17 | 48 | 9 | 6 | M14×1.5 | D-F100-CMT | 9 | 14 |
22 | 22 | 52 | 9 | M16×1.5 | 13 | 16 | ||
30 | 31 | 78 | 16 | 15 | M24×1.5 | *19 | 24 | |
[ ! ]*V19 è applicabile solo a D-F100-CM e D-F100-CMT. |
Codice articolo | - | M | ||
D-F100-CMT13 | - | 16 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al calore | 100℃ | Con/senza valvola | Senza valvola | Forma | Dritto |
Si trova sulla pagina di PRESE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI - Tipo DIN/Filettatura maschio/Senza valvola/Resistenza al calore 100 gradi/Filettatura metrica., il codice articolo è il seguente: D-F100-CMT13-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-F100-CMT13-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore(mm)
MxP
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-F100-CMT19-24 |
D-F100-CMT9-14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del connettore (mm) | MxP |
---|---|---|---|---|---|---|
16.35 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 19 | M24x1.5 | |
10.49 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 9 | M14x1.5 |