Codice articolo del costruttore: D-F100-CST9
Marca: MISUMI
Prezzo: 5.46 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Diametro del connettore: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-F100-CST9
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-F100-CST9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5.46 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 9 |
Loading...
D | L | Codice articolo | |
Tipo | V | ||
17 | 34 | D-F100-CST | 9 |
22 | 40 | 13 | |
31 | 58 | 19 |
Codice articolo | ||
D-F100-CST9 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Resistenza al calore | 100℃ |
---|---|---|---|---|---|
Forma | Dritto |
Si trova sulla pagina di PRESE A VUOTO - Tipo DIN/senza valvola/resistenza al calore 100 gradi-, il codice articolo è il seguente: D-F100-CST9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-F100-CST9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-F100-CST13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del connettore (mm) |
---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 13 |