SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI -Tipo DIN/Attacco tubo flessibile/Dritto/Senza valvola/Resistenza al calore 100 gradi. (D-NVTS13)

SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI -Tipo DIN/Attacco tubo flessibile/Dritto/Senza valvola/Resistenza al calore 100 gradi. D-NVTS13
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D-NVTS13

Marca: MISUMI

Prezzo: 3.54

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Diametro del connettore della presa: 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-NVTS13

Disegno / Specifiche del prodotto

■Per attacco tubo flessibile (diritto)
D-NVTS
[ M ]C3604
Temperatura di utilizzo fino a 100 ℃

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NVTS13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del connettore della presa
(mm)

3.54 €

1 Disponibile 15 giorni 13

Loading...

  1. 1
dLEd1Codice articolo
TipoV
943.522.56D-NVTS
10PACK-D-NVTS
9
134225913
1961321319
[ ! ]I prodotti che iniziano con ""10PACK-"" includono 10 pezzi, un acquisto vantaggioso rispetto all'acquisto di singoli prodotti (verificare i prezzi effettivi online).
[ ! ]Utilizzare alla pressione atmosferica di 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

   
 Codice articolo 
 10PACK-D-NVTS9 
   

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Tubo flessibile
Resistenza al calore 100℃ Forma Dritto

Si trova sulla pagina di SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI -Tipo DIN/Attacco tubo flessibile/Dritto/Senza valvola/Resistenza al calore 100 gradi., il codice articolo è il seguente: D-NVTS13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-NVTS13.

Tipologia prodotto

Codice componente
D-NVTS19
D-NVTS9
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro del connettore della presa
(mm)

4.31 €

1 Disponibile 15 giorni 19

3.54 €

1 Disponibile 15 giorni 9

Supporto tecnico