Codice articolo del costruttore: D-NVT19
Marca: MISUMI
Prezzo: 3.54 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Diametro del connettore della presa: 19 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-NVT19
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-NVT19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore della presa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 19 |
Loading...
d | L | E | d1 | Codice articolo | |
Tipo | V | ||||
9 | 39.5 | 22.5 | 6 | D-NVT 10PACK-D-NVT | 13 |
13 | 54 | 25 | 9 | 19 |
Codice articolo | ||
D-NVT13 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Tubo flessibile |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al calore | 100℃ | Forma | Dritto |
Si trova sulla pagina di SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI -Tipo DIN/attacco tuboflessibile/con testa/senza valvola/resistenza al calore 100 gradi-, il codice articolo è il seguente: D-NVT19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-NVT19.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore della presa(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-NVT13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del connettore della presa (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 13 |