SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI - Tipo DIN/lunghi/con testa/senza valvola/resistenza al calore 100 gradi- (D-NLT9-100)

SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI - Tipo DIN/lunghi/con testa/senza valvola/resistenza al calore 100 gradi- D-NLT9-100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D-NLT9-100

Marca: MISUMI

Prezzo: 4.31

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

L (Lunghezza): 100 mm

Diametro del connettore della presa: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-NLT9-100

Disegno / Specifiche del prodotto

■Tipo lungo
D-NLT
[ M ]C3604
Temperatura di utilizzo fino a 100 ℃

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NLT9-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (Lunghezza)
(mm)
Diametro del connettore della presa
(mm)

4.31 €

1 Disponibile 15 giorni 1009

Loading...

  1. 1

Disegno / Specifiche del prodotto

BDd1Codice articoloL
TipoV
98521D-NLT963100 
11106120240360
151492313150300450
[ ! ]Utilizzare alla pressione atmosferica di 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-L 
 D-NLT19-500 
     

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Tubo flessibile
Resistenza al calore 100℃ Forma Dritto

Si trova sulla pagina di SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI - Tipo DIN/lunghi/con testa/senza valvola/resistenza al calore 100 gradi-, il codice articolo è il seguente: D-NLT9-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-NLT9-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
D-NLT13-150
D-NLT13-300
D-NLT13-450
D-NLT9-120
D-NLT9-240
D-NLT9-360
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L (Lunghezza)
(mm)
Diametro del connettore della presa
(mm)

7.40 €

1 Disponibile 15 giorni 15013

12.03 €

1 Disponibile 15 giorni 30013

19.75 €

1 Disponibile 15 giorni 45013

4.93 €

1 Disponibile 15 giorni 1209

7.40 €

1 Disponibile 15 giorni 2409

9.87 €

1 Disponibile 15 giorni 3609

Supporto tecnico