Codice articolo del costruttore: D-NMT9-10
Marca: MISUMI
Prezzo: 2.00 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Diametro del connettore della presa: 9 mm
MxP: M10x1.0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-NMT9-10
Tipo | Valvola | max.℃ | Filettatura |
D-NMT | - | 100 | MxP |
[ M ]C3604
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-NMT9-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del connettore della presa (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 9 | M10x1.0 |
Loading...
B | L | ℓ1 | d1 | M×P | Codice articolo | M | |
Tipo | V | ||||||
11 | 24 | 7 | 6 | M10×1.0 | D-NMT 10PACK-D-NMT | 9 | 10 |
15 | 26 | 9 | M14×1.5 | 14 | |||
9 | M14×1.5 | 13 | 14 | ||||
17 | M16×1.5 | 16 | |||||
27 | 51 | 16 | 13 | M24×1.5 | 19 | 24 |
Codice articolo | - | M | ||
D-NMT13 | - | 16 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|
Con/senza valvola | Senza valvola | Forma | Dritto |
Si trova sulla pagina di SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI - Tipo DIN/Filettatura maschio/Senza valvola/Resistenza al calore 100 gradi/Filettatura metrica., il codice articolo è il seguente: D-NMT9-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-NMT9-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro del connettore della presa(mm)
MxP
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-NMT13-14 |
D-NMT13-16 |
D-NMT19-24 |
D-NMT9-14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del connettore della presa (mm) | MxP |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 13 | M14x1.5 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 13 | M16x1.5 | |
5.24 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 19 | M24x1.5 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 9 | M14x1.5 |