SPINE DI ACCOPPIAMENTO STAMPI - Tipo DIN/Filettatura maschio/Con valvola/Resistenza al calore 100 gradi/Filettatura metrica-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Tipo a filettatura maschio
TipoValvolamax.℃Filettatura
D-NM100MxP

[ M ]C3604

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NM9-14
D-NM13-16
D-NM19-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del connettore della presa
(mm)
MxP

4.62 €

1 Disponibile 15 giorni 9M14x1.5

5.86 €

1 Disponibile 15 giorni 13M16x1.5

12.03 €

1 Disponibile 15 giorni 19M24x1.5

Loading...

  1. 1
■Tipo a filettatura metrica
BLℓ1d1M×PCodice articoloM
TipoV
1529126M14×1.5D-NM
10PACK-D-NM
914
17309M16×1.51316
27511613M24×1.51924
[ ! ]I prodotti che iniziano con ""10PACK-"" includono 10 pezzi, un acquisto vantaggioso rispetto all'acquisto di singoli prodotti (verificare i prezzi effettivi online).
[ ! ]Utilizzare a una pressione atmosferica di 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) o inferiore..

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-M 
 D-NM13-16 
     

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Filettatura maschio
Con/senza valvola Standard Forma Dritto

Supporto tecnico