Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Valvola | max.℃ | Filettatura |
D-NPF | - | 100 | MxP |
[ M ]C3604
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-NPF9-14 |
D-NPF13-16 |
D-NPF19-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d/d1 (Diametro interno) (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 6 | M14x1.5 | |
13.58 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 9 | M16x1.5 | |
34.73 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 13 | M24x1.5 |
Loading...
B | L | E | d1 | M×P | Codice articolo | M | |
Tipo | d | ||||||
17 | 40 | 23.5 | 6 | M14×1.5 | D-NPF | 9 | 14 |
22 | 42 | 27 | 9 | M16×1.5 | 13 | 16 | |
30 | 52 | 32 | 13 | M24×1.5 | 19 | 24 |
Codice articolo | - | M | ||
D-NPF9 | - | 14 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al calore | 100℃ | Con/senza valvola | Senza valvola | Forma | Dritto |
Configura
Proprietà di base
Tipo
d/d1 (Diametro interno)(mm)
MxP
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali