NIPPLI PER TUBO FLESSIBILE - Tipo DIN/filettatura maschio/filettatura metrica-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Tipo a filettatura maschio (uso con acqua)
TipoValvolamax.℃Filettatura
D-NPW-100MxP
[ M ]C3604

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NPW9-10
D-NPW13-12
D-NPW13-14
D-NPW19-24
D-NPWG9-1
D-NPWG13-2
D-NPWG19-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con/senza valvola d/d1 (Diametro interno)
(mm)
Tipo MxP PF(G)

3.04 €

1 Disponibile 18 giorni Senza valvola6D-NPWM10x1.0-

3.64 €

1 Disponibile 18 giorni Senza valvola8D-NPWM12x1.5-

3.64 €

1 Disponibile 18 giorni Senza valvola9D-NPWM14x1.5-

8.49 €

1 Disponibile 18 giorni Senza valvola13D-NPWM24x1.5-

3.04 €

1 Disponibile 18 giorni -6D-NPWG-G1/8A

3.64 €

1 Disponibile 18 giorni -9D-NPWG-G1/4A

8.49 €

1 Disponibile 18 giorni -13D-NPWG-G1/2A

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

■Tipo a filettatura metrica
BLℓ1d1M×PCodice articoloM
Tipod
1140.576M10×1.0D-NPW910
154798M12×1.51312
9M14×1.514
27621213M24×1.51924
[ ! ]Utilizzare a una pressione atmosferica di 2.500 kPa (25,49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-M 
 D-NPW13-14 
     

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Filettatura maschio
Resistenza al calore 100℃ Forma Dritto

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico