Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-NPAG6-1
[ M ]C3604
Temperatura di utilizzo fino a 100 ℃
Tipo | Valvola | max.℃ | Filettatura |
D-NPWG | - | 100 | PF(G) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-NPAG6-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | Disponibile | 18 giorni |
Loading...
B1 | B2 | L | ℓ1 | E | d1 | PF(G) | Codice articolo | N. | |
Tipo | d | ||||||||
14 | 14 | 25 | 7 | 7 | 5 | G1/8A | D-NPAG | 6 | 1 |
B | L | ℓ1 | d1 | PF(G) | Codice articolo | N. | |
Tipo | d | ||||||
11 | 40.5 | 7 | 6 | G1/8A | D-NPWG | 9 | 1 |
15 | 47 | 9 | 9 | G1/4A | 13 | 2 | |
27 | 62 | 12 | 13 | G1/2A | 19 | 4 |
Codice articolo | - | N. | ||
D-NPAG6 | - | 1 | ||
Codice articolo | - | N. | ||
D-NPWG13 | - | 2 | ||
Marchio | MISUMI | Materiale | Ottone | Parti di collegamento | Filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al calore | 100℃ | Forma | Dritto | d/d1 (Diametro interno)(mm) | 5 |
Tipo | D-NPAG | PF(G) | G1/8A |
Si trova sulla pagina di NIPPLI PER TUBO FLESSIBILE - Tipo DIN/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni., il codice articolo è il seguente: D-NPAG6-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-NPAG6-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali