Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-JWPB8
[ M ]Ottone (C3771B)
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-JWPB8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (Diametro esterno) (mm) | M (diametro della vite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 8 | 10 |
Loading...
[ A ]O-ring in dotazione (3 pezzi) | T | B | L | M×P | Codice articolo | |
Tipo | D | |||||
D-ORZ3.8-1.5 | 8 | 4 | 56 | M8 ×0.75 | D-JWPB | 6 |
D-ORZ5.8-1.5 | 5 | M10×1.0 | 8 | |||
D-ORZ7.5-1.5 | 7 | M14×1.5 | 10 | |||
D-ORZ9.5-1.5 | 10 | 8 | M16×1.5 | 12 |
Codice articolo | ||
D-JWPB6 | ||
D | dmax. | Dmin. |
6 | 2.5 | 5.5 |
8 | 4 | 7.5 |
10 | 6 | 9.5 |
12 | 8 | 11.5 |
Tipo | D-JWP |
---|
Si trova sulla pagina di TAPPI DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO -Grezzo/O-Ring di tenuta/filettatura metrica., il codice articolo è il seguente: D-JWPB8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-JWPB8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D (Diametro esterno)(mm)
M (diametro della vite)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-JWPB10 |
D-JWPB12 |
D-JWPB6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (Diametro esterno) (mm) | M (diametro della vite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 10 | 14 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 12 | 16 | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 6 | 8 |