MANICOTTI DI ESPULSIONE DRITTI / DIN ISO 8405 / EN 1.2344 Equiv. / Nitrurato / ◎0,08 / L, P, V dimensioni specificabili-.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-ESNB
Gamma di precisione garantita del diametro dell'albero (b1=L-x1)
x1 max.40
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa dopo la lavorazione della dimensione V e P.
[ ! ]Quando la parte di diametro (P) del perno centrale a gradino è inserita nel foro di rilievo (C), accertarsi cheforo di scarico (C) ≧ diametro del perno (P)+1.0
 
Tipo[ M ][ H ][ T ]VTolleranza del diametro dell'albero del perno centrale applicabile
D-ESNB1.2344 equivalente+NitruratoSuperficie: 900HV
Materiale di base: 40±3HRC
H7-0.01
-0.02
*Nota che per i manicotti con tolleranza di dimensione V di H7, la combinazione
con perni centrali con tolleranza del diametro dell'albero 0-0.005 haben, non è
consigliata. Il motivo è che la sezione S del raccordo è più lunga.
 
[ T ]Pg6
P≦66.5≦P≦1012≦P≦16P=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦3.03.1≦V≦6.06.1≦V≦10.0V≧10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-ESNB6.5-[40-400/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-4.9/0.1]-S[20-100/1]
D-ESNB7-[40-400/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESNB7.5-[40-400/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-5.9/0.1]-S[20-100/1]
D-ESNB8-[70-500/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESNB9-[70-500/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-C[3-7.4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESNB10-[70-500/0.01]-P[9.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.4/0.1]-S[20-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore della testa Tolleranza del diametro dell'albero D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
C (Diametro del foro)
(㎜)
S (lunghezza del diametro del foro V)
(mm)
P (Diametro dell'albero)
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.440 ~ 4002.5 ~ 4.920 ~ 1006.01 ~ 6.49
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01472 ~ 4.940 ~ 4002.5 ~ 5.420 ~ 1006.51 ~ 6.99
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.440 ~ 4002.5 ~ 5.920 ~ 1007.01 ~ 7.49
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01482.5 ~ 5.970 ~ 5003 ~ 6.420 ~ 1007.51 ~ 7.99
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 6.970 ~ 5003 ~ 7.420 ~ 1008.01 ~ 8.99
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.014102.5 ~ 7.970 ~ 5003 ~ 8.420 ~ 1009.01 ~ 9.99

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

HTCodice articoloLP
Incrementi di
0.1mm
V
Incrementi di
0.1mm
C
Incrementi di
0.1mm
Cmax.S
Incrementi di
1mm
TipoN.Incrementi di
0.01mm
Incrementi di
0.1mm
83D-ESNB
(1.2344 equivalente

nitrurazione)
440.00~200.00-3.50~ 3.991.5~ 1.9C≧V+0.5
e
C≦P-1.5

([ ! ]Quando L>300
incrementi di
0.5mm)
2.420~100
([ ! ]No.4, No.4.5
Quando V1.5~V1.9
20~40)
4.54.01~ 4.491.5~ 2.42.9
10540.00~300.004.51~ 4.992.0~ 2.93.4
5.55.01~ 5.492.0~ 3.43.9
125640.00~400.005.51~ 5.992.0~ 3.94.4
6.56.01~ 6.492.0~ 4.44.9
76.51~ 6.992.0~ 4.95.4
7.57.01~ 7.492.0~ 5.45.9
14870.00~500.007.51~ 7.992.5~ 5.96.4 20~100 
98.01~ 8.992.5~ 6.97.4 L(L-S) min. 
16109.01~ 9.992.5~ 7.98.4 40.00~60.0020 
18712500.1 ~ 800.010.01~11.992.5~ 9.910.4 60.01~70.0030 
221512.01~14.992.5~12.012.5 70.01~80.0040 
1615.01~15.992.5~13.013.5 80.01~50 
26820100.00~500.0016.01~19.993.0~16.016.5    
[ ! ]V≦P-2.0

Esempio di ordine

             
 Codice articolo-L-P-V-C-S 
 D-ESNB 4-200-P3.5 V1.5-C2.0-S30 
             

Alterazione

               
 Codice articolo-L-P-V-C-S-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESNB 10-300-P9.1-V5.5-C6.2-S50-HC10 
               

Informazioni di base

Marchio MISUMI Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale EN 1.2344 Equiv.
Trattamento della superficie Nitrurato Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero ◎0.08 Tolleranza del diametro interno H7
Conico o no No Forma della punta del perno centrale No Standard tecnico DIN
Alterazioni Con

Supporto tecnico