RACCORDI RAPIDI -10 Confezione/Tipo a L/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni- (D-M-PL-B8-01)

RACCORDI RAPIDI -10 Confezione/Tipo a L/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni- D-M-PL-B8-01

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RACCORDI RAPIDI -10 Confezione/Tipo a L/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni- D-M-PL-B8-01
  • RACCORDI RAPIDI -10 Confezione/Tipo a L/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni- D-M-PL-B8-01
  • RACCORDI RAPIDI -10 Confezione/Tipo a L/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni- D-M-PL-B8-01
  • RACCORDI RAPIDI -10 Confezione/Tipo a L/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni- D-M-PL-B8-01
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D-M-PL-B8-01

Marca: MISUMI

Prezzo: 2.21

Tempi di consegna: 21 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno del tubo applicabile: 8 mm

Diametro interno del tubo applicabile: 6 mm

Tipo: 10PACK-D-M-PL-B

PF(G): 1/8 Nominale


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-M-PL-B8-01

Disegno / Specifiche del prodotto

PACCHETTOTipo
10PACK-
(per 10 pezzi)
30PACK-
(per 30 pezzi)
D-M-PL-R (Anello rosso)
D-M-PL-B (Anello blu)
[ M ]Corpo principale
    Anello aperto
    Parte filettata
    Parte filettata
: ottone (C3604) + nichelatura
: resina poliacetale (POM)
: ottone (C3604) + nichelatura
: filettatura parallela per tubi PF(G)


PACCHETTOTipo
10PACK-
(per 10 pezzi)
30PACK-
(per 30 pezzi)
D-M-POL-R
(Anello rosso: foro esagonale interno giunto a L)
D-M-POL-B
(Anello blu: foro esagonale interno giunto a L)
[ M ]Corpo principale
    Anello aperto
    Parte filettata
    Parte filettata
: ottone (C3604) + nichelatura
: resina poliacetale (POM)
: ottone (C3604) + nichelatura
: filettatura parallela per tubi PF(G)
Codice componente
D-M-PL-B8-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno del tubo applicabile
(mm)
Diametro interno del tubo applicabile
(mm)
Tipo PF(G)
(Nominale)

2.21 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PL-B1/8

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Tubi di accoppiamentoForo di inserimento del tubodDLeBℓ1PF(G)Codice articolo
Diametro esterno × Diametro internoDiametro del foro PProfondità CPACCHETTOTipoN.
8×6818.86.214.524.523145.51/810PACK
30PACK
D-M-PL-R
(Colore anello: rosso)
D-M-PL-B
(Colore dell'anello: blu)
8-01
8×6818.8914.525.523176.51/48-02
8×6818.811.814.527.523207.53/88-03
10×81020.26.218.526.527175.51/810-01
10×81020.2918.527.527176.51/410-02
10×81020.211.818.529.527207.53/810-03
12×91222.99212829.5176.51/412-02
12×91222.911.8213029.5207.53/812-03
 
Tubi di accoppiamentoForo di inserimento del tubodDLeBℓ1PF(G)Codice articolo
Diametro esterno × Diametro internoDiametro del foro PProfondità CPACCHETTOTipoN.
8×4818.3914.5272786.51/410PACK
30PACK
D-M-POL-R
(Colore anello: rosso)
D-M-POL-B
(Colore dell'anello: blu)
8-02
8×4818.311.814.52827.387.53/88-03
10×81020.2918.43131106.51/410-02
10×81020.211.818.43231107.53/810-03
12×91222.911.8213636.5127.53/812-03

Esempio di ordine

       
 Codice articolo 
       
 PACCHETTOTipo N. 
 (per 10 pezzi) 10PACKD-M-PL-R 8-03 
 (per 30 pezzi) 30PACKD-M-POL-B 12-03 
       

Esempio di utilizzo



■Note sulla manipolazione
① Il tubo dell'acqua calda è adatto per il raffreddamento ad acqua e ad aria.
② Quando si inserisce il tubo nel raccordo rapido per l'acqua di raffreddamento dello stampo, tagliare le estremità del tubo in verticale prima di utilizzarlo. Se le estremità sono tagliate obliquamente, il tubo rischia di cadere e perdere.
③ Poiché la pressione distruttiva diminuisce con l'aumentare della temperatura del tubo dell'acqua calda, confermare il valore della pressione distruttiva della tabella precedente quando si utilizza ad alta temperatura.
④ Quando si reinstalla il tubo sul giunto di serraggio, tagliare la parte installata prima di installarlo. In caso contrario, è probabile che il tubo si stacchi e perda.

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone + nichelatura elettrolitica Parti di collegamento tubo
Con/senza valvola Senza valvola Forma A L

Si trova sulla pagina di RACCORDI RAPIDI -10 Confezione/Tipo a L/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni-, il codice articolo è il seguente: D-M-PL-B8-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-M-PL-B8-01.

Tipologia prodotto

Codice componente
D-M-PL-B10-03
D-M-PL-B12-02
D-M-PL-B12-03
D-M-PL-B8-02
D-M-PL-B8-03
D-M-PL-R10-01
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno del tubo applicabile
(mm)
Diametro interno del tubo applicabile
(mm)
Tipo PF(G)
(Nominale)

2.99 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-PL-B3/8

3.50 €

1 Disponibile 21 giorni 12910PACK-D-M-PL-B1/4

3.68 €

1 Disponibile 21 giorni 12910PACK-D-M-PL-B3/8

2.34 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PL-B1/4

2.56 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PL-B3/8

2.99 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-PL-R1/8

Supporto tecnico