RACCORDIRAPIDI -10 Confezione/Tipo diritto/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni- (Codici componente - Download CAD)

RACCORDIRAPIDI -10 Confezione/Tipo diritto/Filettatura maschio/Filettatura parallela per tubazioni-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

PACCHETTOTipo
10PACK-
(per 10 pezzi)
30PACK-
(per 30 pezzi)
D-M-PC-R (Anello rosso: spalla esagonale esterna giunto diritto)
D-M-PC-B (Anello rosso: spalla esagonale esterna giunto diritto)
[ M ]Corpo principale
    Anello aperto
    Parte filettata
    Parte filettata
: Ottone (C3604) + nichelatura
: resina poliacetale (POM)
: Ottone (C3604) + nichelatura
: filettatura parallela per tubi PF(G)


PACCHETTOTipo
10PACK-
(per 10 pezzi)
30PACK-
(per 30 pezzi)
D-M-POC-R (Anello rosso: spalla esagonale esterna giunto diritto)
D-M-POC-B (Anello blu: spalla esagonale esterna giunto dritto)
[ M ]Corpo principale
    Anello aperto
    Parte filettata
    Parte filettata
: Ottone (C3604) + nichelatura
: resina poliacetale (POM)
: Ottone (C3604) + nichelatura
: filettatura parallela per tubi PF(G)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-M-PC-B8-01
D-M-PC-B8-02
D-M-PC-B8-03
D-M-PC-B10-01
D-M-PC-B10-02
D-M-PC-B10-03
D-M-PC-B12-02
D-M-PC-B12-03
D-M-PC-R8-01
D-M-PC-R8-02
D-M-PC-R8-03
D-M-PC-R10-01
D-M-PC-R10-02
D-M-PC-R10-03
D-M-PC-R12-02
D-M-PC-R12-03
D-M-POC-B8-01
D-M-POC-B8-02
D-M-POC-B8-03
D-M-POC-B10-02
D-M-POC-B10-03
D-M-POC-B12-03
D-M-POC-R8-01
D-M-POC-R8-02
D-M-POC-R8-03
D-M-POC-R10-02
D-M-POC-R10-03
D-M-POC-R12-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno del tubo applicabile
(mm)
Diametro interno del tubo applicabile
(mm)
Tipo PF(G)
(Nominale)

1.96 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PC-B1/8

1.98 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PC-B1/4

2.23 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PC-B3/8

2.40 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-PC-B1/8

2.50 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-PC-B1/4

2.54 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-PC-B3/8

3.11 €

1 Disponibile 21 giorni 12910PACK-D-M-PC-B1/4

3.09 €

1 Disponibile 21 giorni 12910PACK-D-M-PC-B3/8

1.96 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PC-R1/8

1.98 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PC-R1/4

2.23 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-PC-R3/8

2.40 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-PC-R1/8

2.50 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-PC-R1/4

2.54 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-PC-R3/8

3.11 €

1 Disponibile 21 giorni 12910PACK-D-M-PC-R1/4

3.09 €

1 Disponibile 21 giorni 12910PACK-D-M-PC-R3/8

4.86 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-POC-B1/8

2.82 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-POC-B1/4

2.29 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-POC-B3/8

2.50 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-POC-B1/4

2.53 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-POC-B3/8

3.21 €

1 Disponibile 21 giorni 12910PACK-D-M-POC-B3/8

4.86 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-POC-R1/8

2.82 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-POC-R1/4

2.29 €

1 Disponibile 21 giorni 8610PACK-D-M-POC-R3/8

2.50 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-POC-R1/4

2.53 €

1 Disponibile 21 giorni 10810PACK-D-M-POC-R3/8

3.21 €

1 Disponibile 21 giorni 12910PACK-D-M-POC-R3/8

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Tubi di accoppiamentoForo di inserimento del tubodLBℓ1PF(G)Codice articolo
Diametro esterno × Diametro internoDiametro del foro PProfondità CPACCHETTOTipoN.
8×6818526145.51/810PACK
30PACK
D-M-PC-R
(Colore anello: rosso)
D-M-PC-B
(Colore dell'anello: blu)
8-01
8×6818623146.51/48-02
8×6818624167.53/88-03
10×81020.3528.5175.51/810-01
10×81020.3629.5176.51/410-02
10×81020.3826177.53/810-03
12×91222.7631.5206.51/412-02
12×91222.7832.5207.53/812-03
 
Tubi di accoppiamentoForo di inserimento del tuboDLBℓ1PF(G)Codice articolo
Diametro esterno × Diametro internoDiametro del foro PProfondità CPACCHETTOTipoN.
8×6818142655.51/810PACK
30PACK
D-M-POC-R
(Colore anello: rosso)
D-M-POC-B
(Colore dell'anello: blu)
8-01
8×6818142366.51/48-02
8×6818142467.53/88-03
10×81020.31729.566.51/410-02
10×81020.3172687.53/810-03
12×91222.72032.887.53/812-03

Esempio di ordine

       
 Codice articolo 
       
 PACCHETTOTipo N. 
 (per 10 pezzi) 10PACKD-M-PC-R 10-02 
 (per 30 pezzi) 30PACKD-M-POC-B 8-03 
       

Esempio di utilizzo



■Note sulla manipolazione
① Il tubo dell'acqua calda è adatto per il raffreddamento ad acqua e ad aria.
② Quando si inserisce il tubo nel raccordo rapido per l'acqua di raffreddamento dello stampo, tagliare le estremità del tubo in verticale prima di utilizzarlo. Se le estremità sono tagliate obliquamente, il tubo rischia di cadere e perdere.
③ Poiché la pressione distruttiva diminuisce con l'aumentare della temperatura del tubo dell'acqua calda, confermare il valore della pressione distruttiva della tabella precedente quando si utilizza ad alta temperatura.
④ Quando si reinstalla il tubo sul giunto di serraggio, tagliare la parte installata prima di installarlo. In caso contrario, è probabile che il tubo si stacchi e perda

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone + nichelatura elettrolitica Forma Dritto

Supporto tecnico