Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: D-TBMS50-0
Marca: MISUMI
Prezzo: 43.09 €
Tempi di consegna: 16 giorni
A (Forma esterna): 30 mm
L (forma esterna): 18 mm
N.: 0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-TBMS50-0
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-TBMS50-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (Forma esterna) (mm) | L (forma esterna) (mm) | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.09 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 30 | 18 | 0 |
Loading...
T1 | T2 | T3 | T4 | Angolo R(C) | Foro per i bulloni di installazione | Bulloni di installazione | Smontaggio foro per rubinetto N | V | L | A | Codice articolo | ||||
ℓ1 | ℓ2 | d | t | Tipo | N. | ||||||||||
16 | 6 | 15,8 | 10 | C0,5 | - | - | 7,5 | 5 | M4 | M5 | 9 | 12 | 16 | D-TBMS50 | 2 |
R5 | 5,5 | 11 | 22 | 5 | |||||||||||
26 | 14,8 | 30 | 15,5 | R8 | - | - | 11 | 7 | M6 | M8 | 16 | 18 | 30 | 0 | |
8 | 22 | 38 | 1 | ||||||||||||
29,8 | 20 | 48,8 | 29,8 | 19 | 35 | 20 | 50 | 2 | |||||||
39,8 | 25 | 63,8 | 39,8 | 52 | 15 | 9 | M8 | M10 | 30 | 75 | 3 |
Codice articolo | ||
D-TBMS50-0 | ||
Marchio | MISUMI | Componenti | Set (Perno + Boccola) | Conico o diritto | Forma diritta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Installazione di pin・bushing PL | Con/senza scanalatura per olio | Con | Materiale | SKD11 |
Si trova sulla pagina di SET DI BLOCCHI CENTRALI, il codice articolo è il seguente: D-TBMS50-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-TBMS50-0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A (Forma esterna)(mm)
L (forma esterna)(mm)
N.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-TBMS50-02 |
D-TBMS50-05 |
D-TBMS50-1 |
D-TBMS50-2 |
D-TBMS50-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (Forma esterna) (mm) | L (forma esterna) (mm) | N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.18 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 16 | 12 | 02 | |
44.64 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 16 | 22 | 05 | |
73.97 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 30 | 38 | 1 | |
95.59 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 50 | 38 | 2 | |
163.53 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 75 | 38 | 3 |