Codice articolo del costruttore: D-TBMS48-16-20-20
Marca: MISUMI
Prezzo: 49.27 €
Tempi di consegna: 16 giorni
A (Forma esterna): 45 mm
L1: 20 mm
L2: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-TBMS48-16-20-20
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-TBMS48-16-20-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (Forma esterna) (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.27 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 45 | 20 | 20 |
Loading...
E1 | E2 | R | Foro per i bulloni di installazione | Bulloni di installazione | Foro per rubinetto di smontaggio N | T | A | Codice articolo | L1 | L2 | ||||
P | Q | d | t | Tipo | V | |||||||||
11,5 | 12 | 8 | 30 | 11 | 11 | 7 | M6 | M8 | 22 | 45 | D-TBMS46 D-TBMS48 | 16 | 20 | 20 |
40 | ||||||||||||||
19,5 | 20 | 10 | 46 | 17,5 | 35 | 60 | 30 | 26 | 40 | |||||
63 | ||||||||||||||
25,5 | 26 | 12,5 | 74 | 23 | 18 | 11 | M10 | M12 | 46 | 100 | 48 | 36 | 32 | |
50 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
35,5 | 36 | 16 | 114 | 30 | 20 | 13 | M12 | M16 | 60 | 150 | 77 | 56 | 50 | |
71 | ||||||||||||||
100 |
Codice articolo | - | V | - | L1 | - | L2 | ||
D-TBMS46 | - | 16 | - | 20 | - | 20 | ||
D-TBMGT35 | ||||||||
Marchio | MISUMI | Componenti | Set (Perno + Boccola) | Conico o diritto | Forma diritta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Installazione di pin・bushing PL | Diametro esterno/tolleranza esterna | 0/-0.005 |
Si trova sulla pagina di UNITÀ DI GUIDA LATERALE OIL-FREE, il codice articolo è il seguente: D-TBMS48-16-20-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-TBMS48-16-20-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A (Forma esterna)(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-TBMS48-16-20-40 |
D-TBMS48-30-26-40 |
D-TBMS48-30-26-63 |
D-TBMS48-48-36-32 |
D-TBMS48-48-36-50 |
D-TBMS48-48-36-63 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (Forma esterna) (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.45 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 45 | 20 | 40 | |
80.77 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 26 | 40 | |
86.33 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 26 | 63 | |
128.94 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 100 | 36 | 32 | |
141.91 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 100 | 36 | 50 | |
151.17 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 100 | 36 | 63 |