UNITÀ DI GUIDA LATERALE - Tipo con scanalatura d'olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

D-TBMS46
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-TBMS46-16-20-20
D-TBMS46-16-20-40
D-TBMS46-30-26-40
D-TBMS46-30-26-63
D-TBMS46-48-36-32
D-TBMS46-48-36-50
D-TBMS46-48-36-63
D-TBMS46-48-36-80
D-TBMS46-77-56-50
D-TBMS46-77-56-71
D-TBMS46-77-56-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1
(mm)
L2
(mm)

49.27 €

1 Disponibile 16 giorni 2020

55.45 €

1 Disponibile 16 giorni 2040

80.77 €

1 Disponibile 16 giorni 2640

86.33 €

1 Disponibile 16 giorni 2663

128.94 €

1 Disponibile 16 giorni 3632

141.91 €

1 Disponibile 16 giorni 3650

151.17 €

1 Disponibile 16 giorni 3663

197.50 €

1 Disponibile 16 giorni 3680

262.34 €

1 Disponibile 16 giorni 5650

302.49 €

1 Disponibile 16 giorni 5671

350.35 €

1 Disponibile 16 giorni 56100

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

E1E2RForo per i bulloni di installazioneBulloni di
installazione
Foro per rubinetto di smontaggio
N
TACodice articoloL1L2
PQdtTipoV
11,51283011117M6M82245D-TBMS46
D-TBMS48
162020
40
19,520104617,53560302640
63
25,52612,574231811M10M1246100483632
50
63
80
35,53616114302013M12M1660150775650
71
100

Esempio di ordine

         
 Codice articoloVL1L2 
 D-TBMS46162020 
 D-TBMGT35       
         

Informazioni di base

Marchio MISUMI Componenti Set (Perno + Boccola) Conico o diritto Forma diritta
Tipo di montaggio Installazione della boccola PL Diametro esterno/tolleranza esterna 0/-0.005

Supporto tecnico