Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
HCLBM | EN 1.1191 equiv. | - | Ossido nero |
HCLBHM | 40~45HRC | ||
PHCLBM | - | Nichelatura chimica | |
PHCLBHM | 40~45HRC | ||
GHCLBM | Durezza placcatura 750HV~ | Cromatura dura | |
SHCLBM | EN 1.4301 equiv. | - | - |
SHCLBHM | EN 1.4125 equiv. | 45~50HRC | |
GSHCLBHM | 45~50HRC Durezza placcatura 750HV~ | Cromatura dura |
Codice componente | - | L |
HCLBHM8 | - | 35.8 |
SCLBRHM10 | - | 50.5 |
Tolleranza D (g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | A | B | u | T | (n) | M (Grossa) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | D | HCLBM | HCLBHM | PHCLBM | PHCLBHM | GHCLBM | SHCLBM | SHCLBHM | GSHCLBHM | |||||||
HCLBM HCLBHM PHCLBM PHCLBHM GHCLBM SHCLBM SHCLBHM GSHCLBHM | 6 | 15.0~100.0 | 10 | 8 | 5.8 | 5 | 1.5 | M 3 | ||||||||
8 | 15.0~100.0 | 13 | 10 | 7.8 | M 5 | |||||||||||
10 | 20.0~100.0 | 16 | 13 | 9.8 | M 6 | |||||||||||
12 | 20.0~200.0 | 18 | 14 | 11.8 | ||||||||||||
13 | 25.0~200.0 | 24 | 21 | 12.8 | M 8 | |||||||||||
14 | 13.8 | |||||||||||||||
15 | 14.8 | |||||||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 15.8 | M10 | |||||||||||||
17 | 16.8 | M12 | ||||||||||||||
18 | 17.8 | |||||||||||||||
20 | 35.0~200.0 | 27 | 23 | 19.8 | ||||||||||||
22 | 21.8 | M16 | ||||||||||||||
25 | 30 | 27 | 24.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Dettaglio materiale | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 22 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 |
Loading...
Basic Shape | Con spallamento | Mounting Method | Maschiati | Tipo | Dimensione L configurabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Dettaglio materiale
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali