Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
CLSG | EN 1.1191 equiv. | - | Ossido nero |
CLSGH | 40~45HRC | ||
PCLSG | - | Nichelatura chimica | |
PCLSGH | 40~45HRC | ||
SCLSG | EN 1.4301 equiv. | - | - |
SCLSGH | EN 1.4125 equiv. | 45~50HRC |
Codice componente | - | L | - | E, F | - | E, F |
CLSGH15 | - | 100.0 | - | F20 | - | E10 |
HCLSG20 | - | 120.3 | - | E10 | - | F10 |
Tolleranza D (g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 1mm | N | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | F | E | CLSG | CLSGH | PCLSG | PCLSGH | SCLSG | SCLSGH | ||
CLSG CLSGH PCLSG PCLSGH SCLSG SCLSGH | 3 | 5.0~ 50.0 | F=0 o 2≤F≤L/2 | 1≤E≤50 | 0.5 | ||||||
4 | |||||||||||
5 | 10.0~ 60.0 | ||||||||||
6 | 10.0~100.0 | 1 | |||||||||
8 | |||||||||||
10 | 15.0~100.0 | ||||||||||
12 | 15.0~200.0 | ||||||||||
13 | 25.0~200.0 | ||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 2 | |||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
20 | |||||||||||
22 | |||||||||||
25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Dettaglio materiale | Dimensione L (mm) | E (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 ~ 35 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 ~ 35 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | 1 ~ 50 | 0 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | 1 ~ 50 | 0 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 150 | 1 ~ 50 | 0 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 50 | 1 ~ 50 | 0 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 50 | 1 ~ 50 | 0 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 60 | 1 ~ 50 | 0 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 ~ 35 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 70 | 1 ~ 50 | 0 ~ 35 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | 1 ~ 50 | 0 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 150 | 1 ~ 50 | 0 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 150 | 1 ~ 50 | 0 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Non specificato | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 50 | 1 ~ 50 | 0 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 ~ 50 | 1 ~ 50 | 0 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 60 | 1 ~ 50 | 0 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 100 | 1 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 15 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 200 | 1 ~ 50 | 0 ~ 100 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Mounting Method | Vite di fermo (Sede vite di fermo, profilo a D) | Tipo | Dimensione L configurabile |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Dettaglio materiale
Dimensione L(mm)
E(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali